Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Bezkontaktní magnetické bezpečnostní spínače PSENmag

Maximální bezpečnost za nízkou cenu

Bezkontaktní magnetické bezpečnostní spínače PSENmag

Bezdotykové magnetické bezpečnostní spínače se uplatní při monitorování postavení oddělovacích zabezpečovacích zařízení podle EN 60947-5-3 a při monitorování polohy . Se spínači PSENmag získáte systém s optimalizovanými náklady, zahrnující snímač a řídicí jednotku, které dodává společnost Pilz včetně příslušného schválení.

Kompaktní konstrukce spínačů PSENmag Vám ušetří místo při jejich instalaci. Konektory a kabely pro všechny směry instalace a rozběhu i zajištěná spínací vzdálenost 3 nebo 8/10 mm umožňují flexibilní montáž. Využijte výhod rychlé a pohodlné instalace bezpečnostního spínače!

Potřebné příslušenství, kabely, zástrčky a adaptéry naleznete v sekci Technologie připojení

Novinka: PSENmag - varianty z ušlechtilé oceli - vysoký stupeň bezpečnosti a maximální odolnost v extrémních podmínkách

Potřebujete velmi odolný bezpečnostní spínač pro monitorování ochranných dveří a polohy? Použijte náš bezdotykový magnetický bezpečnostní spínač PSENmag v pouzdru z ušlechtilé oceli! Senzory PSENmag v provedení z ušlechtilé oceli jsou vhodné zejména pro velmi znečištěné prostory a prostory s vysokými požadavky na čistotu. Optimální jsou i pro umístění v zónách ohrožených výbuchem .

Varianty PSENmag z ušlechtilé oceli jsou mimořádně odolné vůči žáru a chladu a vyznačují se vysokou odolností vůči vibracím a nárazům . Díky vysoké hodnotě B10D mají velmi dlouhou dobu životnosti. Příjemně nekomplikovanou diagnostiku zaručují přídavné signalizační kontakty a integrované LED.

Vsaďte na bezpečné a hospodárné řešení od firmy Pilz: Zkombinujte senzory PSENmag v provedení z ušlechtilé oceli s malými řídicími jednotkami PNOZmulti nebo s bezpečnostními relé PNOZsigma!

Využijte výhod, které nabízejí PSENmag!

  • Zaručená hospodárnost a dlouhá životnost - díky mechanické odolnosti vůči opotřebení
  • Instalaci úsporná jak z hlediska místa, tak i času
  • Komfortní diagnostika pomocí přídavného signalizačního kontaktu a LED
  • Spolehlivost neovlivní ani otřesy, ani vibrace
  • Použitelnost při silném znečištění a v přísných hygienických podmínkách
  • Vysoké bezpečnost i v prostorách ohrožených výbuchem
  • Bezpečné kompletní řešení ve spojení s vyhodnocovacími jednotkami Pilz

Použití bezpečnostního spínače v různých oborech

Použití bezpečnostního spínače v různých oborech
  • Magnetický princip činnosti
  • Pro aplikace do PL e podle EN ISO 13849-1, resp. SIL 3 podle EN IEC 62061
  • Možný certifikát pro použití v prostorách ohrožených výbuchem podle směrnice ATEX
  • Spínací vzdálenosti od 3 do 8 mm
  • Vhodné i pro zapojení do série
  • Pravoúhlá nebo oblá konstrukce
  • Krytí: IP65 , IP65,IP6K9K
  • S kontrolkami LED nebo bez kontrolek
  • K dispozici také jako verze s pevným kabelem

PSENmag pro aplikace s vysokými bezpečnostními standardy

Naše magnetické senzory PSENmag jsou vzhledem k vysokému zajištění proti manipulaci velmi vhodné pro monitorování ochranných dveří a poloh v jakýchkoli aplikacích. Naše magnetické snímače nabízejí možnost skryté montáže. Přitom bezpečnostní snímače zůstávají funkční i po zakrytí nemagnetickými materiály.

PSENmag jsou mimořádně vhodné pro využití v klasických strojích a výrobních zařízeních. Bezpečnostní spínače jsou však vhodné i pro sektory s vysokými hygienickými nároky - např. potravinářství, obalový průmysl nebo farmaceutický průmysl.

PSENmag pro aplikace s vysokými bezpečnostními standardy

Použití bezpečnostního spínače v různých oborech

Spektrum našich produktů: Bezkontaktní magnetické snímače PSENmag

PSENmag pro elektronické/elektromechanické spínací přístroje

Ideální pro kombinování se všemi výstupními moduly Pilz: bezdotykové, magnetické snímače PSENmag pro elektronické/elektromechanické spínací přístroje.

PSENmag pro elektronické spínací přístroje

Bezdotykové magnetické snímače PSENmag pro elektronické spínací přístroje lze ideálně kombinovat s vyhodnocovacími jednotkami společnosti Pilz.

Příslušenství k magnetickým snímačům

Magnetickým snímačům PSENmag jsou perfektně přizpůsobené: vícenásobná rozhraní PDP67, šrouby, distanční podložky, montážní úhelníky, oboustranné podložky a různé další příslušenství.