Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Mechanický bezpečnostní spínač PSENmech – technické vlastnosti

Spolehlivé monitorování pohyblivého oddělovacího ochranného zařízení bez uzamčení se samostatným aktuátorem se spínači PSEN me2, PSEN me3, PSEN me4.

Filtr
Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PSEN me2 / 2AS

Mechanical safety switch with standard actuator Contacts 1 N/C.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN me2 / 2AR

Mechanical safety switch with radius actuator Contacts 1 N/C.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN me3 / 2AS

Mechanical safety switch with standard actuator Contacts 1 N/O, 1 N/C.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN me3 / 2AR

Mechanical safety switch with radius actuator Contacts 1 N/O, 1 N/C.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN me3.1 / 2AS

Mechanical safety switch with standard actuator Contacts 2 N/C.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN me3.1 / 2AR

Mechanical safety switch with radius actuator Contacts 2 N/C.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN me3.2 / 2AS

Mechanical safety switch with standard actuator Contacts 1 N/O, 2 N/C.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN me3.2 / 2AR

Mechanical safety switch with radius actuator Contacts 1 N/O, 2 N/C.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN me4 / 4AS

Mechanical safety switch with standard actuator Contacts 1 N/O, 1 N/C.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN me4.01 / 4AS

Mechanical safety switch with standard actuator Extraction force 50 N Contacts 1 N/O, 1 N/C.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN me4.1 / 4AS

Mechanical safety switch with standard actuator Contacts 2 N/C.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN me4.11 / 4AS

Mechanical safety switch with standard actuator Extraction force 50 N Contacts 2 N/C.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN me4.21 / 4AS

Mechanical safety switch with standard actuator Extraction force 50 N Contacts 1 N/O, 2 N/C.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN me4.2 / 4AS

Mechanical safety switch with standard actuator Contacts 1 N/O, 2 N/C.