text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
15 Nalezené produkty
PSEN me1M / 1AS
570004
Systém ochranných dveří s přidržením, se standardním ovladačem, magnetický princip blokování, kontakty 2 n/o, 2 n/c, nap ...

Na vyžádání
PSEN me1S / 1AS
570000
Systém ochranných dveří s přidržením, se standardním ovladačem, pružinový princip blokování, kontakty 2 n/o, 2 n/c, napá ...

Na vyžádání
PSEN me1.2S / 1AS
570006
Mechanické bezpečnostní přidržení, se standardním ovladačem, princip blokování: pružina 1500 N, kontakty: 2 spojovací ko ...

Na vyžádání
PSEN me1.2S / 1AR
570007
Mechanické bezpečnostní přidržení, s ovladačem poloměru, princip blokování: pružina 1500 N, kontakty: 2 spojovací kontak ...

Na vyžádání
PSEN me1M / 1AR
570005
Systém ochranných dveří s přidržením, s aktuátorem, magnetický princi blokování, kontakty 2 n/o, 2 n/c, napájecí napětí ...

Na vyžádání
PSEN me1S / 1AR
570001
Systém ochranných dveří s přidržením, s aktuátorem, pružinový princip blokování, kontakty 2 n/o, 2 n/c, napájecí napětí ...

Na vyžádání
PSEN me1.02S/AS M12
570011
Mechanické bezpečnostní přidržení, se standardním ovladačem, princip blokování: pružina, kontakty: 2 spojovací kontakty, ...

Na vyžádání
PSEN me1.21S / 1AR
570008
Mechanické bezpečnostní přidržení, s ovladačem pro malé kryty, princip blokování: pružina 1500 N, kontakty: 1 spojovací ...

Na vyžádání
PSEN me1.02M/AS M12
570013
Mechanické bezpečnostní přidržení, se standardním ovladačem, princip blokování: magnet, kontakty: 2 spojovací kontakty, ...

Na vyžádání
PSEN me1.02S/AR M12
570012
Mechanické bezpečnostní přidržení, s ovladačem poloměru, princip blokování: pružina, kontakty: 2 spojovací kontakty, 2 r ...

Na vyžádání
PSEN me1.02M/AR M12
570014
Mechanické bezpečnostní přidržení, s ovladačem poloměru, princip blokování: magnet, kontakty: 2 spojovací kontakty, 2 ro ...

Na vyžádání
PSEN me1.03M/AS n
570015
Mechanické bezpečnostní přidržení, se standardním ovladačem, princip blokování: magnet, kontakty: 2 spojovací kontakty, ...

Na vyžádání
PSEN me1.02S / AA
570017
Mechanical safety switch with angle actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V ...

Na vyžádání
PSEN me1.02S / AS
570016
Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 ...

Na vyžádání
PSEN me1AA
570103
Angle Actuator

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití