Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Kamerový bezpečnostní systém PSENvip – technické vlastnosti

kamerové ochranné systémy PSENvip a PSENvip 2. PSENvip RL D Set = PSENvip základní varianta - sada / PSENvip RL D = PSENvip základní varianta / PSENvip RL D M Set = PSENvip základní varianta s měřením úhlu ohybu - sada / PSENvip RL D = PSENvip základní varianta s měřením úhlu ohybu / PSENvip RL D P Set = PSENvip výkonná varianta - sada / PSENvip RL D P = PSENvip výkonná varianta PSENvip T = PSENvip vysílač / PSENvip R = PSENvip 2 přijímač / PSENvip E = PSENvip 2 vysílač

Filtr
Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PSENvip RL D Set

Complete set PSENvip, consisting of : PSENvip RL D, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Porovnat Ke stažení

PSENvip RL D M Set

Complete set PSENvip, consisting of : PSENvip RL D M, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP, PSENvip TN. With bending angle measurement PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Porovnat Ke stažení

PSENvip RL D

PSENvip receiver, left-hand side with display.

Porovnat Ke stažení

PSENvip RL D M

PSENvip receiver, left-hand side, with display and bending angle measurement.

Porovnat Ke stažení

PSENvip T

PSENvip transmitter

Porovnat Ke stažení

PSENvip RL D P Set

Complete set PSENvip "Productivity" consisting of PSENvip RL D P, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP. Display on the left-hand side. In combination with the automation system PSS 4000. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Porovnat Ke stažení

PSENvip RL D P

PSENvip receiver consisting of PSENvip RL D P. for automation system PSS 4000. Display on the left-hand side. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Porovnat Ke stažení

PSENvip R

PSENvip receiver.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSENvip E

PSENvip sender.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSENvip R LR

PSENvip R LR is a receiver of PSENvip2 System for 18 meter distances. The transmitter PSENvip E is necessary for the operating.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

Ke stažení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Technická podpora

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: Support@pilz.cz