Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Bezpečnostní kamerový systém SafetyEYE

Trojrozměrné monitorování a řízení s pouze jedním spolehlivým kamerovým systémem

SafetyEYE je první spolehlivý kamerový systém pro trojrozměrné monitorování prostoru. Tam, kde se běžné bezpečnostní systémy dostávají na hranici svých možností, nabízí SafetyEYE nové možnosti pro monitorování a ochranu nebezpečných zón. Firma Pilz byla za tato řešení již dříve vyznamenána četnými cenami, mimo jiné Německou cenou za ochranu bezpečnosti práce, kterou uděluje International Society of Automation (ISA) a Deutsch-Amerikanischen Handelskammern (AHK).

Spolehlivý kamerový systém umožňuje kompletní trojrozměrné monitorování a řízení nebezpečných prostor. Inteligentní senzorika je přitom kombinována s efektivním řízením. Inovativní technika 3D a pohotový software umožňují kontrolu a řízení i komplexních aplikací pouze jedním systémem!

Spolehlivý kamerový systém zjišťuje a hlásí vniknutí objektů do výstražných a detekčních zón, které lze libovolně definovat. Systém SafetyEYE zjistí, že se v akčním prostoru nebezpečných pohybů nacházejí osoby (Safety) nebo někdo vstoupil do zóny ze zvýšeným stupněm bezpečnosti (Security).

Monitorování a řízení jen pomocí jednoho jediného bezpečného kamerového systému
SafetyEYE

Snímací zařízení – monitorování

Snímací zařízení, které sleduje pohyby, se skládá ze tří různých kamer. Kalibrace kamer není nutná. Namontujte jednoduše snímací zařízení nad sledované zařízení. Ve srovnání s běžnými ochrannými zařízeními je kamerový systém připraven k provozu již v nejkratší možné době.


Řídicí jednotka - řízení

Řídicí jednotka se skládá z vyhodnocovací jednotky a programovatelného bezpečnostního systému. Vyhodnocovací jednotka přijímá a zpracovává obrazová data. Vytváří přitom – např. v případě narušení detekční zóny – signály pro integrovaný bezpečnostní systém. V takovém případě řízení okamžitě zastaví příslušný stroj.

Trojrozměrné monitorování a řízení se SafetyEYE - Výhody pro Vás

  • bezpečné monitorování komplexních aplikací s nepatrnými nároky díky monitorovací funkci 3D
  • vhodné pro vysoké požadavky na bezpečnost s ochranou proti manipulaci
  • vysoká flexibilita při zřizování i rekonstrukci aplikací
  • ergonomická pracoviště a efektivní pracovní postupy, protože je na základě virtuálních detekčních zón možný volný přístup k procesu
  • rychlá instalace a jednoduché uvedení do provozu pomocí několika komfortních komponent
  • jednoduchá konfigurace a diagnostika trojrozměrných výstražných a detekčních zón pomocí nástroje SafetyEYE Configurator

Vlastnosti bezpečného systému ochranných dveří

Vlastnosti bezpečného kamerového systému
  • Uvolnění ramene až do výšky instalace 4 m
  • Ochrana těla
  • max. viditelný rozsah cca 72 m²
  • potřebné osvětlení od 300 lx – v závislosti na pozadí a okolí
  • navrženo pro aplikace až do kategorie 3 podle EN ISO 13849-1:2008, SIL2 podle IEC 61508, PL d podle EN ISO 13849-1 a aplikace podle DIN EN 61496
  • Krytí: IP65 (senzor), IP20 (vyhodnocovací jednotka)
  • vhodné pro použití na celém světě

Inovativní řešení pro komplexní aplikace

Společnost Pilz vyvinula spolehlivý kamerový systém ve spolupráci s firmou Daimler. Vzniklo velmi inovativní řešení, které je vhodné zejména pro velkoplošné a komplexní aplikace v průmyslu. Kamerový systém SafetyEYE nahrazuje nákladné instalace dosavadních bezpečnostních zařízení.

Kamerový systém SafetyEYE nabízí trojrozměrnou bezpečnost s mnoha funkcemi. O tom jsou přesvědčeni i naši zákazníci. Přečtěte si víc ve zprávách uživatelů o různých aplikacích kamerového systému!


SafetyEYE ve výrobě

Ve společnosti Benteler Automobiltechnik zlepšuje spolehlivý kamerový systém ergonomii robotického svařovacího zařízení. Pro kompletní monitorování akčního dosahu robota v nebezpečném prostoru je kamerový systém jediným technickým a zároveň ekonomickým řešením. Trojrozměrný kamerový systém spolehlivě monitoruje všechny nebezpečné zóny. Člověk a stroj mohou proto bez obav pracovat „ruku v ruce“. Systém SafetyEYE ideálně sjednocuje rozhodující požadavky podniku na bezpečnost a produktivitu.

Zpráva o využití SafetyEYE u firmy Benteler [ pdf, 154.9 kB ]


Flexibilní výroba palivových článků díky spolehlivému kamerovému systému

V Centru pro výzkum palivových článků (ZBT) monitoruje systém SafetyEYE pilotní zařízení pro výrobu palivových článků. Aby mohly být palivové články optimálním způsobem vyráběny průmyslově, jsou zde nejdříve testovány automatizované výrobní řetězce. Při realizaci bezpečného a flexibilního pilotního provozu sází Centrum (ZBT) na kamerový systém společnosti Pilz. Od okamžiku své instalace umožňuje systém SafetyEYE zřizovat chráněné zóny podle potřeby a vytváří ideální předpoklady pro spolupráci člověka se strojem.

Flexibilní výroba palivových článků – z magazínu: GIT SICHERHEIT + MANAGEMENT č. 6/2010
Zpráva o využívání kamerového systému SafetyEYE v ZBT [ pdf, 154.2 kB ]


Individuálně přizpůsobeno Vašim potřebám

Vzbudili jsme vaši zvědavost? Pracovníci naší mezinárodní hot-line linky vám ochotně poskytnou informace o individuálním použití kamerového systému ve vašich aplikacích na adrese support@pilz.com. V případě telefonických dotazů se obraťte na naše oddělení technické podpory.

Inovativní řešení pro komplexní aplikace

Kamerový systém s rozmanitým použitím v průmyslu