Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Bezpečnostní laserový skener PSENscan

Produktivní monitorování ploch - i v sérii!

Bezpečnostní laserový skener PSENscan

Bezpečnostní laserové skenery PSENscan Vám umožní provádět dvourozměrné monitorování ploch s úhlem 275° a dosahem ochranného pole až 5,5 metrů. Díky volné konfiguraci výstražných a ochranných polí a rovněž možnosti přizpůsobení konkrétním stavebním podmínkám mohou být laserové skenery optimálně integrovány do nejrůznějších aplikací. Bezpečnostní laserové skenery PSENscan jsou vhodné především pro stacionární a mobilní zabezpečení prostor i pro zabezpečení přístupu.

Využijte PSENscan Configurator pro rychlou a pohodlnou konfiguraci všech nezbytných parametrů pro provoz Vašich bezpečnostních laserových skenerů PSENscan!

Společně s konfigurovatelnými malými řídícími jednotkami PNOZmulti nebo řídícími jednotkami PSSuniversal získáte hospodárné a kompletní řešení od jednoho dodavatele.

Potřebné příslušenství, kabely, zástrčky a adaptéry naleznete v sekci Technologie připojení

Všechno pod dohledem - výhody bezpečnostního laserového skeneru PSENscan

  • velký sledovací úhel 275°
  • vždy správný dosah díky variantám přístroje s dosahem ochranného pole 3 a 5,5 metrů
  • Jednoduchá integrace do určeného prostředí: kompaktní modul a volitelná konfigurace chráněných a výstražných polí
  • současné monitorování až tří samostatných zón pouze jedním skenerem a možnost vytvoření až 70 přepínatelných konfigurací
  • sériové přepínání až 4 skenerů podle principu master-slave
  • Integrovaný displej pro rychlé získávání informací
  • výměnné paměťové médium pro přenos konfigurace
  • vysoká využitelnost díky robustní konstrukci chráněné proti prachu
  • jednoduchá montáž a nasměrování skeneru pomocí vhodného příslušenství
Bezpečnostní laserové skenery PSENscan v sérii

Vlastnosti bezpečnostních laserových skenerů

Sledovací úhel bezpečnostního laserového skeneru
  • Ve shodě a schválený podle EN/IEC 61496-1 (typ 3), EN ISO 13849-1 (PL d) a IEC 61508 (SIL 2)
  • Sledovací úhel: 275°
  • Dosah: bezpečnostní zóna 3, příp. 5,5 m, výstražná zóna 40 m
  • Doba reakce: 62ms
  • Krytí: IP65
  • jednoduchá konfigurace pomocí softwarového nástroje PNOZscan Configurator
  • Další funkce pro variantu Light, Master a Slave: Muting, EDM, Override
  • Další funkce pro variantu Master a Slave: restart podle EN ISO 61496-3, vertikální aplikace

Novinka: Jednoduchý přenos konfigurace výměnným paměťovým modulem

Při výměně stávajícího bezpečnostního laserového skeneru za nový, např. po jeho poškození, musí být nový přístroj znovu nakonfigurován. K tomu je zapotřebí čas a náklady. Při použití našeho bezpečnostního laserového skeneru PSENscan uspoříte čas potřebný na konfiguraci při výměně přístroje.

Naše bezpečnostní laserové skenery jsou vybaveny výměnným paměťovým modulem s funkcí „Fast Replacement“, na kterém je konfigurace uložena. V případě výměny tak pouze jednoduše stávající konfiguraci přenesete do nového přístroje. Důležité ovšem je, aby se jednalo o stejný model. Postačí vyjmout paměťový modul ze starého skeneru PSENscan a vložit jej do nového. Po spuštění provede skener automaticky příslušný test, po kterém je opět plně k dispozici. Takto je možné konfigurace i pohodlně rozmnožovat!

Paměťový modul s funkcí „Fast Replacement“

Optimální zabezpečení nebezpečných prostor - bezpečnostní laserové skenery

Zajištění stacionárních nebezpečných zón

Stacionární zabezpečení nebezpečných prostor

Laserový skener PSENscan umí identifikovat okamžik, kdy člověku hrozí nebezpečí vyvolané pohybem stroje. Narušení výstražného pole vyvolá kontrolované zabrzdění nebezpečného pohybu, při vstupu do chráněné zóny se pohyb zcela zastaví.

Ochrana proti vstupu do nebezpečné zóny

Ochrana proti vstupu do nebezpečné zóny

Bezpečnostní laserový skener PSENscan bezpečně identifikuje přítomnost osob i ve špatně přehledných nebezpečných prostorách. Bezpečně tak můžete zabránit opětovnému nebezpečnému pohybu.

Zabezpečení přístupu

Zabezpečení přístupu

Bezpečnostní skenery PSENscan optimálně zajišťují přístupy do nebezpečných prostor. Navíc jsou díky integrovaným vstupům funkce muting i pro aplikace, u kterých dochází k současnému vkládání a odebírání materiálu.

Zabezpečení a dynamická navigace transportních systémů bez řidiče (FTS)

Aby nemohlo docházet k úrazům a škodám, musí být transportní systémy bez řidiče spolehlivě zajištěny. Bezpečnostní laserový skener PSENscan umí identifikovat objekty v jízdní dráze vozidla, a i při vysokých rychlostech zajistí maximální bezpečnost bez újmy na produktivitě.

PSENscan kromě toho díky balíčku ROS (Robot Operation System) podporuje dynamickou navigaci transportních systémů bez řidiče a nabízí tím výrobní logistice nové možnosti. Do stávajícího prostředí ROS je možné integrovat hned několik bezpečnostních laserových skenerů, a to jednoduše a bez dodatečných nákladů na programování.

Identifikace objektů v jízdní dráze

Dokonalá bezpečnost

Transportní systémy bez řidiče je možné kompletně zabezpečit pouze dvěma bezpečnostními laserovými skenery. Laserový skener 2D dokáže identifikovat objekty v cestě vozidla bez řidiče a zajistí jeho včasné zastavení.

 

Bezpečná jízda v zatáčkách

Bezpečná jízda v zatáčkách

Aby jízda byla bezpečná i v zatáčkách, o to se postarají různá konfigurovatelná ochranná a výstražná pole. V závislosti na aktuální jízdě pak lze tato pole libovolně přepínat.

Měření vzdálenosti

Přehled o okolí

Bezpečnostní laserové skenery PSENscan měří vzdálenost objektů ve své blízkosti. Tyto informace lze využívat pro přímou navigaci transportních systémů bez řidiče.

Balíčky ROS pro navigaci transportních systémů bez řidiče

S našimi balíčky ROS (Robot Operation System) podpoří náš bezpečnostní laserový skener PSENscan kromě efektivního monitorování ploch i dynamickou navigaci transportních systémů bez řidiče (FTS): Všechna data potřebná pro navigaci jsou s ROS kompatibilní, nejsou tedy nutné žádné další náklady na programování. Uložit lze například algoritmus SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping). Následně se pak zpracují mapy prostředí pro dynamickou navigaci, takže transportní systém bez řidiče se může například snadno vyhnout překážkám. Systém poskytuje výhodu dynamické, a přitom bezpečné integrace mobilních aplikací do výrobního prostředí.

Aplikace s bezpečnostním laserovým skenerem PSENscan mohou být flexibilně přizpůsobeny specifickým požadavkům zákazníka. Díky jednoduchému přenosu základních dat ze skeneru (naměřené údaje) je navíc možné v robotickém prostředí realizovat i další aplikace. Balíčky ROS společnosti Pilz odpovídají požadavkům, které na průmyslové aplikace klade ROS-Industrial-Consortium a byly vyvinuty a testovány podle vývojových standardů. Nové softwarové nástroje se proto velmi rychle zavádějí.

Flexibilní řešení pro Vaše aplikace

Bezpečnostní laserové skenery PSENscan nabízejí řešení na míru právě pro Vaše potřeby – samostatně, v sérii nebo ve spojení s dalšími produkty.

Současné monitorování až 3 chráněných zón

Současné monitorování až 3 bezpečnostních zón

Se skenerem PSENscan můžete současně a nezávisle na sobě monitorovat až tři chráněné zóny. Zastaví se vždy pouze ta část zařízení, do které vstoupí nějaká osoba. Tím lze optimalizovat bezpečnostní vzdálenosti zařízení. Důsledkem je zvýšená produktivita a ergonomie, a to při optimální bezpečnosti.

Jednoduchá konfigurace díky sériovému zapojení

Jednoduchá konfigurace díky sériovému zapojení

Podle principu master-slave je možné vzájemné propojení až 4 bezpečnostních laserových skenerů PSENscan. Konfigurace se přitom provádí centrálně na hlavním skeneru a předává se podružným skenerům. Napájení je rovněž zajištěno prostřednictvím hlavního skeneru.

Bezpečné kompletní řešení

Bezpečné kompletní řešení


Zkombinujte bezpečnostní laserový skener s dalšími produkty Pilz! V našem kompletním portfoliu - od senzoriky přes řídící techniku až po techniku pohonů - nabízíme bezpečné a ucelené řešení pro Vaše aplikace.

Používání bezpečnostních laserových skenerů v jednotlivých oborech

Spektrum našich produktů: Bezpečnostní laserový skener PSENscan

Bezpečnostní laserový skener PSENscan

PSENscan se dodává ve variantách master a slave a s dosahem 3,0 a 5,5 m.