Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Úzké světelné závory typu 4 ochrana rukou

Nainstalujte úzké světelné závory typu 4 pro ochranu rukou v aplikacích až PL e s kritickým nedostatkem místa a využijte funkce kaskádování bez nekontrolovaných zón.

Filtr
Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PSEN op4H-SL-24-015/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 150 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN op4H-SL-24-090/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN op4H-SL-24-120/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN op4H-SL-24-030/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN op4H-SL-24-045/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 450 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN op4H-SL-24-060/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 600 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN op4H-SL-24-105/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 1050 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN op4H-SL-24-075/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 750 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.