Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Standardní světelná závora typu 4 pro ochranu prstů – technické vlastnosti

Základní světelné závory typu 4 jsou použitelné v aplikacích bezpečnostní kategorie do úrovně PL e podle normy EN ISO 13849-1 a SIL CL 3 podle normy EN/IEC 62061

Filtr
Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PSEN op4F-s-14-015/1

Safety light curtain, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 150 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN op4F-s-14-030/1

Safety light curtain, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN op4F-s-14-045/1

Safety light curtain, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 450 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN op4F-s-14-060/1

Safety light curtain, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 600 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN op4F-s-14-075/1

Safety light curtain, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 750 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN op4F-s-14-090/1

Safety light curtain, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN op4F-s-14-105/1

Safety light curtain, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1050 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN op4F-s-14-120/1

Safety light curtain, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN op4F-s-14-135/1

Safety light curtain, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1350 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN op4F-s-14-150/1

Safety light curtain, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1500 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN op4F-s-14-165/1

Safety light curtain, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1650 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN op4F-s-14-180/1

Safety light curtain, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1800 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.