Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Jednoduše se přihlašte. Nejste registrováni? Musíte vyplnit registraci, abyste mohli využívat funkce e-shopu.

PSEN op4S-1-1

630381
PSEN op4S-1-1
Safety light curtain, type 4, PL e, infrared sensor.

Na vyžádání
Dodání min. 5 pracovních dnů
Dostupnost
Množství
k dispozici k
Certifikace: CE, Na seznamu cULus, TÜV
Princip senzoru: Infračervený
Typ v souladu s EC 61496: 4
Provozní rozsah (m): 0,0 - 8,0
Reakční doba: 1.00 ms
Počet OSSD výstupů: 0
Muting: ne
Napájecí napětí (V): 20,0 - 30,0
Typ napájecího napětí: DC
Metrický průměr: M18
Typ krytí, pouzdro: IP67
Aplikace v souladu s: EN 61496-1, EN 61496-2
Rozlišení, typ ochrany: Těleso
Rozměr hloubka: 62.6 mm
Celková hmotnost: 73 g
Čistá váha: 44 g
Okolní teplota: -25 - 55 °C

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení