Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Optická závora PSENopt

Bezpečnostní optické závory na ochranu prstů, rukou a těla

Optické závory PSENopt

Optická závora PSENopt, která je známá rovněž pod názvem světelná závora nebo mříž či závěs, může být instalována ve všech průmyslových oborech, kde je nutné splnitpožadavky na bezbariérovou ochranu. Díky kompaktním rozměrům a jednoduché instalaci umožňují bezpečnostní optické závory ergonomickou práci. Například při pravidelných činnostech obsluhy jako je vkládání a odnášení materiálu.

Můžete volit mezi optickými závorami typu 2 a typu 4 podle EN/IEC 61496-1/-2, variantami pro ochranu prstů, rukou a těla, v délkách 15 cm až 180 cm. Vedle standardních optických závor nabízí optické závory Advance rozšíření funkce jako muting, blanking i vytvoření kaskády. Pro aplikace ve stísněných podmínkách jsou vhodné úzké optické závory PSENopt slim.

Příslušenství zahrnuje široké spektrum od zrcadel odrážejících paprsky, sloupů na ochranu před nárazem, kolizí a vibracemi, ochranných krytů IP6K9K až po testovací tyče. Potřebné příslušenství - kabely, konektory a adaptéry najdete v části Technologie připojení.

 

Vysoká produktivita s optickými závorami PSENopt

  • chráněná pole i detekční schopnosti lze nastavit v závislosti na daném procesu
  • vysoká produktivita práce díky zkrácené době přístupu
  • rychlá a jednoduchá montáž, instalace a uvedení do provozu
  • komfortní diagnostika díky integrovaným LED pro zkrácení doby odstávek
  • rozsáhlé portfolio včetně příslušenství - možnost optimálního kombinování s bezpečnou řídicí technikou Pilz

Pro jakoukoli disciplinu - dodatečné výhody optických závor PSENopt Advanced

Bezpečnostní optické závory PSENopt Advanced
  • jednoduchá konfigurace a uvádění do provozu s novým softwarem PSENopt Configurator
  • jedna optická závora - tři funkce: muting, blanking a vytvoření kaskády
  • větší bezpečnost díky kompletnímu pokrytí sledované zóny
  • možnost flexibilního umístění díky kódování

Malé optické závory, vysoký stupeň bezpečnosti - doplňkové výhody světelných clon PSENopt slim

  • štíhlý tvar šetří místo i náklady
  • větší bezpečnost díky kompletnímu pokrytí sledované zóny
  • efektivní ochrana proti přesahu a narušení prostoru zezadu díky funkci kaskády

Optické závory PSENopt - vlastnosti

Vlastnosti optických závor PSENopt a PSENopt Advanced
  • shodné a povolené podle EN/IEC 61508 a EN/IEC 61496-1/-2
  • bezpečnost prstů, rukou, těla a přístupu
  • využitelné v aplikacích do PL c (Typ 2), PL e (Typ 4)
  • Integrované funkce: monitorování zpětného okruhu, reset, potvrzení, diagnostika (PSENopt), funkce muting, blamking (PSENopt Advanced), vytvoření kaskád (PSENopt Advanced, PSENopt slim))
  • Dokonalé pokrytí sledovaného prostoru (PSENopt Advanced, PSENopt slim)

Bezpečnostní optické závory pro nejrůznější využití

Optickými závorami ochráníte jak pracovníky, tak i výrobní prostředky a produkty – bezpečně, efektivně a hospodárně. Nebezpečné zóny chrání neviditelné ochranné pole infračervených paprsků. Dojde-li k přerušení světelného paprsku, je okamžitě aktivován příkaz k bezpečnému vypnutí.

Optická závora PSENopt dosahuje v chráněných objektech krytí IP6K9K a je tedy vhodná do vlhkého prostředí s vysokými požadavky na hygienu. Zrcadla umožní snadné směrování paprsků optické závory, takže i bez další optické závory ochráníte větší pole. Díky ochranným sloupům jsou naše bezpečnostní optické závory chráněny i v náročném průmyslovém prostředí před šokem, kolizí nebo vibracemi.


Funkce přemostění (muting), zaslepení (blanking) a kaskádování s PSENopt Advanced

Přesvědčte se o všech užitečných funkcích našich optických závor PSENopt Advanced! Pouhá jedna optická závora nabízí veškeré funkce: přemostění bezpečnostních signálů, vypnutí některých paprsků a/nebo vytváření kaskád. Tyto funkce poskytují četné možnosti k tomu, jak optické závory PSENopt optimálně integrovat do zařízení:

  • Funkce přemostění bezpečnostní clony umí odlišit člověka od materiálu

Abyste mohli nakládat nebo vykládat materiál v nebezpečné zóně, například při paletování, využijte optické závory s funkcí přemostění bezpečnostních zařízení. Funkce muting znamená bezpečné, automatické a dočasné přemostění ochranného zařízení.

  • Funkce „Blanking“ pro flexibilní a nerušený průběh výroby

Funkce Blankingumožňuje díky ignorování vybraných světelné paprsků jednoduché práce v chráněném prostoru. Přizpůsobte průběh výroby flexibilně různým materiálům nebo přepínejte rychle podle potřeby!

  • Funkce kaskády pro efektivní ochranu před přesahem a prostupem

Zabezpečte si jednoduše i sousední ochranná pole. Funkce kaskády dovoluje pomocí pouze jediného systému optické závory zabezpečit například přední, horní a zadní stranu stroje.

Bezpečnostní optické závory pro nejrůznější využití

Optická závora PSENopt slim pro případy s kritickým nedostatkem místa

Optické závory PSENopt slim na vysekávacím stroji

Pro aplikace ve stísněných podmínkách i pro dveře a vrata jsou díky svému prostorově nenáročnému provedení vhodné štíhlé optické závory PSENopt. V závislosti na požadavku plní typ 2 a typ 4 optických závor úlohu ochrany prstů a rukou. Navíc nabízejí díky funkci kaskády zajišťující dokonalé pokrytí určeného prostoru efektivní ochranu proti přesahu a překročení. Využijte PSENopt slim v kombinaci například s konfigurovatelným systémem PNOZmulti nebo PNOZsigmaa získáte spolehlivé a hospodárné řešení bezpečnosti pro Vaši aplikaci.

Použití optických závor v praxi

Spektrum našich produktů: Bezpečnostní optické závory s polovodičovým výstupem PSENopt

PSENopt bezpečnostní optická závora

PSENopt bezpečnostní optická závora

Bezpečnostní optické závory typu 2 a typu 4 slouží pro zabezpečení přístupu (1 paprsek) podle EN/IEC 61496-1/-2.

E-Shop
Standardní světelná závora typu 2, ochrana těla

Standardní optická závora typu 2, ochrana těla

Standardní optické závory typu 2 lze využít pro ochranu těla podle EN/IEC 61496-1/-2.

E-Shop
Standardní optická mříž typu 2, ochrana rukou

Standardní optická závora typu 2, ochrana rukou

Standardní optické závory typu 2 jsou vhodné pro ochranu rukou podle EN/IEC 61496-1/-2.

E-Shop
g_light_beam_devices_body_protection_lichtgitter_koerper_2006_02_188x188px

Standardní optická závora typu 4, ochrana těla

Standardní optické závory se používají pro ochranu těla podle EN/IEC 61496-1/-2.

E-Shop
Optická závora Advanced typu 2, ochrana rukou

Optická závora Advanced typu 2, ochrana rukou

Optické závory Advanced typu 2 pro ochranu rukou jsou vhodné pro aplikace do PL c. K funkcím optických závor náleží i muting, blanking i vytvoření kaskády.

E-Shop
Optická závora Advanced typu 4, ochrana rukou

Optická závora Advanced typu 4, ochrana rukou

Optické závory Advance typu 4 pro ochranu rukou lze použít v aplikacích do PL e. K rozšiřujícím funkcím patří muting, blanking i vytvoření kaskády.

E-Shop
Optická závora Advanced typu 4, ochrana prstů

Optická závora Advanced typu 4, ochrana prstů

Optické závory Advanced typu 4 pro ochranu prstů lze použít v aplikacích do PL e. Jsou vhodné i pro muting, blanking i vytvoření kaskády.

E-Shop
Úzké optické závory typu 2 ochrana rukou

Úzké optické závory typu 2 ochrana rukou

Úzké optické závory typu 2 pro ochranu rukou jsou použitelné v aplikacích do PL c. Funkce kaskády bez mrtvých zón patří k rozšířeným funkcím.

E-Shop
Úzké optické závory typu 4 ochrana prstů

Úzké optické závory typu 4 ochrana prstů

Úzké optické závory typu 4 pro ochranu prstů jsou vhodné pro aplikace do PL e. Jsou vybaveny funkcí kaskádování bez mrtvých zón.

E-Shop
Úzké optické závory typu 4 ochrana rukou

Úzké optické závory typu 4 ochrana rukou

Úzké optické závory typu 4 pro ochranu rukou se uplatní ve stísněných podmínkách v aplikacích až PL e. Funkce kaskádování bez nekontrolovaných zón patří k rozšířeným funkcím.

E-Shop
Příslušenství k světelným závorám PSENopt

Příslušenství k optickým závorám PSENopt

Vyhledejte si příslušenství pro optické závory PSENopt.

E-Shop