Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Safety Calculator PAScal

Výpočtový software pro ověření funkční bezpečnosti

Safety Calculator PAScal vypočte - v závislosti na použitých komponentech -dosažitelnou PL (Performance Level) a SIL (Safety Integrity Level) bezpečnostních funkcí Vašich strojů a zařízení. Výsledek se ověří potřebnou PL podle EN ISO 13849, resp. SIL podle EN/IEC 62061.. Pokud je zapotřebí Váš zásah, nástroj Vás včas upozorní. Seznamte se s komplexním nástrojem PAScal v naší zábavné animaci!

Bezplatné stažení a kontakt

Nelicencovaný software PAScal je připraven k bezplatnému stažení . Podle potřeby můžete navíc získat licenční kód pro užívání plné verze s mnoha dalšími funkcemi.

V případě dotazů k nástroji PAScal jsou Vám k dispozici naši odborníci na telefonu: +420 222 13 53 54 nebo e-mailu: info@pilz.cz

Využijte výhod výpočtového nástroje PAScal!

  • výpočet bezpečnostních funkcí podle EN ISO 13849-1
  • spolehlivá a přehledná správa velkých projektů
  • decentralizovaná správa projektu přes firemní síť umožňuje pohodlnou spolupráci týmu
  • snadné vyhledávání komponent pomocí příslušné funkce
  • automatická aktualizace projektů v případě změn v knihovně
  • zprávy a obsluha v 6 jazycích
  • certifikace výpočtů prováděná TÜV Süd
  • bezpečnost dat (PAScal pracuje ve Vašem systému)
Využijte výhod výpočtového nástroje PAScal!

Top Performance s mnoha funkcemi

Top Performance s mnoha funkcemi
  • PAScal podporuje formát knihovny VDMA 66413.
  • jednotné zobrazení dat od různých výrobců

Aplikace

Krok 1 - Založení projektu podle EN ISO 13849-1

V prvním kroku si zjistíte a soustředíte všeobecná data Vašeho projektu nebo Vašeho stroje. To můžete provést buď předem zadaným postupem nebo přímo ve správě projektu. Verzi můžete sledovat jak automaticky podle aktuálního data, tak i pod libovolným číslem verze.

Založení projektu podle EN ISO 13849-1

Krok 2 - Založení bezpečnostní funkce podle EN ISO 13849-1

Postupně krok za krokem založíte bezpečnostní funkce pro všechna rizika. Bezpečnostní funkce si pojmenujte a popište jejich význam. Potřebné PLr (podle EN ISO 13849) zadejte buď přímo, nebo si je zjistěte pomocí grafů rizik.

Založení bezpečnostní funkce podle EN ISO 13849-1

Krok 3 - Modelování bezpečnostních funkcí podle EN ISO 13849-1

Jako další krok se modelují jednotlivé bezpečnostní funkce na základě existujících schémat zapojení. Díky rozsáhlým knihovnám přitom budete muset sami komponenty zjišťovat jen zřídka. Můžete je jednoduše funkcí "Drag-and-Drops" z knihovny přetáhnout do okna editoru.

Vyhledávací funkce pro různé komponenty

Čím více knihoven a komponent je založeno, tím obtížnější je identifikace správných komponent podle EN ISO 13849. Právě v tuto chvíli nastupuje funkce vyhledávání. Výběr z různých verzí nebo způsobů používání přístroje je nutný teprve po základním výběru přístroje. Kdykoli můžete doplnit další dokumenty, obrázky, schémata zapojení apod., aby vyhodnocení bylo ještě dokonalejší.

Jedná se o komponenty produktu, jejichž opotřebení závisí na počtu spínání? Integrovaný výpočtový nástroj Vám pomůže tyto hodnoty zjistit z běžně dostupných dat. Safety Calculator Vám ukáže, která data jsou pro určitý přístroj nebo strukturu potřebná.

Nástroj samozřejmě vyhodnotí i CCF (= Common Cause Failure: výpadek jako důsledek společné příčiny). Katalog dotazů podle EN ISO 13849-1 Vám jako kontrolní seznam pomůže komentovat záznamy.

Pokud není potřebná bezpečnostní úroveň PLr ještě dosažena, upozorní Vás výstražné informace na kritické prvky. Ve výsledkové tabulce SRP/CS si v průběhu kompletního modelování můžete prohlížet aktuální stav hodnocení všech bezpečnostních funkcí podle EN ISO 13849-1, resp. 62061.

Modelování bezpečnostních funkcí podle EN ISO 13849-1
Vyhledávací funkce pro různé komponenty
Katalog dotazů EN ISO 13849-1 jako kontrolní seznam

Krok 4 - Konečné hodnocení a zpráva podle EN ISO 13849-1

Závěrečná zpráva obsahuje všechny informace potřebné pro archivování. Podle potřeby můžete přizpůsobit její rozsah, design i jazyk.

Protože jen zřídka bývá všechno v projektu nové, budete moci v následujícím projektu využít celou řadu dříve zjištěných poznatků. Stanovení bezpečnostní úrovně podle EN ISO 13849-1 je tedy vlastně hračka!

Konečné hodnocení a zpráva podle EN ISO 13849-1

Spektrum našich produktů: Safety Calculator PAScal

Safety Calculator PAScal - licence

Vyberte si vhodnou licenci pro Safety Calculator PAScal podle Vašich potřeb.