Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

PMIcontrol a PMIprimo - kompletní řešení pro řízení, diagnostiku a vizualizaci

Ovládací terminály 6. série

Ovládací terminály 6. série

Naše produkty Human Machine Interface (HMI) Vás podpoří při práci s procesy, které jsou stále komplexnější. Součástí výkonné 6. série je Soft PLC podle standardu IEC 61131-3 a příslušné vizualizace. Kromě profesionální diagnostiky a vizualizace získáte řídící jednotku pro celý proces Vašeho zařízení - všechno v jednom přístroji.

Ovládací terminály jsou již u výrobce vybaveny vizualizací vyhovující potřebám uživatele. Jsou ale také kompatibilní s jakýmkoli běžně dostupným softwarem HMI. Otevřená rozhraní jsou zárukou toho, že produkty PMI jsou maximálně kompatibilní a výborně se implementují do Vašeho automatizovaného systému. Tři velikosti displeje od 7 do 15 palců nabízejí flexibilitu, kterou potřebujete pro Vaše projekty. Využijte vynikající funkce a široké spektrum aplikací!

Obslužné terminály PMIprimo s funkcemi PLC, Motion a CNC

Obslužné terminály PMI 6 primo

Nové řídicí systémy PMI 6 primo jsou vybaveny funkcemi PLC, Motion a CNC. Bez problému převezmou ve Vašich zařízeních automatizaci včetně řízení pohybů.
V závislosti na druhu elektronické královské hřídele lze flexibilně propojit až 32 os. Kromě úloh CNC mohou tyto systémy jednoduše provádět i funkce jako „letmé řezání“, „příčné řezání“ nebo „funkce vačky“.
Dotykové monitory PMI 6 primo jsou k dostání jako 7“, 12“ nebo 15“. S výkonným procesorem a pamětí získáteperfektní platformu pro potřeby Vaší automatizace.

Výhody a vlastnosti ovládacích modulů PMIcontrol

  • profesionální řízení, vizualizace a diagnostika strojů a zařízení
  • Soft PLC podle IEC 61131-3 Standard
  • vysoká produktivita díky rozsáhlým diagnostickým řešením (PVIS) pro malé řídicí jednotky PNOZmulti
  • integrované funkce CANopen a ModBus TCP Master
  • jednoduchá instalace softwarových balíčků PMI 6 Assistant
  • vybavení s Windows Embedded Compact 7
  • vizualizace Target CODESYS
  • design, vývoj a výroba - Made in Germany
  • funkce PLC, Motion a CNC
Vaše výhody ve zkratce

Spektrum našich produktů: PMIcontrol

PMIcontrol / PMIprimo

Využijte PMIcontrol pro profesionální diagnostiku, vizualizaci a řízení všech procesů Vašeho zařízení. PMI 6 primo je obslužný terminál, který nabízí funkce PLC, Motion a CNC. Úkoly řízení a ovládání pohybů převezme s maximální výkonností.