Muting je dočasné automatické potlačení bezpečnostní funkce během normálního provozu stroje. To je zapotřebí většinou při transportu materiálu do nebezpečné zóny nebo z této zóny ven. Signalizujte stav přemostění ochranných zařízení opticky a varujte tím osoby před náhodným nebo úmyslným vstupem do nebezpečných zón. Používejte k tomu kontrolky přerušení ochranné funkce PITsign firmy Pilz!
Mutingové lampy PITsign
Bezpečná indikace stavů přerušení ochranné funkce
Více než jen pouhá kontrolka
- Slouží jako prvek pro kontrolu přerušení ochranné funkce nebo jako kompletní řešení společně s dalšími produkty Pilz
- Zvyšte bezpečnost pracovníků i strojů signalizací stavu muting
- plynulá výroba v prostorách chráněných kontrolou funkce mutingu
- Kompletní řešení ve spojení s vyhodnocovacími jednotkami
- bezpečné a bezchybné aktivování signalizace funkce mutingu
- spolehlivá kontrola poruchy signálky
Signály zajistí bezpečnost
Během provozu s aktivní funkcí mutingu musí být obsluha upozorněna na nebezpečí, které jí přitom hrozí. Signální lampy PITsign jsou navrženy právě pro tento účel. Rozsvítí se, jakmile je režim muting - přerušení ochranné funkce - spuštěn.
Nemonitorované kontrolky funkce muting PIT si1.1
- nemonitorované kontrolky funkce muting
- vhodné ve spojení se světelnými závěsy a mřížemi PSENopt, moduly s dvoupólovými výstupy, bezpečnostní spínací modul PMUT X1P
Monitorované lampy funkce muting PITsi1.2
- Kontrolka funkce muting
- pro aplikace do kategorie 4 podle EN 954-1, až SIL 3 podle EN/ISO 62061 příp. až PL e podle EN ISO 13849-1
- Dva polovodičové výstupy pro výstrahu a hlášení v případě vadné lampy
- Univerzálně použitelné díky integrovanému monitorování kontrolky podle normy BWS 61496-1/-2
Kontrolka funkce muting PIT si2.1
- nemonitorovaná kontrolka funkce muting
- vhodná např. pro použití společně se světelnými závěsy a mřížemi PSENopt, programovacími řídicími systémy PSS, moduly s dvoupólový výstupy nebo bezpečnostními relé PMUT X1P
- Životnost až 50.000 hodin
Světelná signalizační jednotka PIT si3.1
- nemonitorovaná světelná signalizační jednotka
- signalizace různých provozních stavů a stavů zařízení (červené a zelené světlo)
- signalizace chyb v procesu a narušení výstražného prostoru (žluté světlo)
Bezpečné signály
Kontroly přerušení ochranné funkce PITsign používejte všude tam, kde je přístup ke strojům a jejich částem sledován optoelektronickým zabezpečovacím zařízením.
Může to být například u:
- Strojních nebo robotických buněk
- zařízení pro svařování laserem
- zařízení v automobilovém průmyslu
Použití v průmyslu
Používejte naše světelné závory PSENopt a mutingové lampy! Získáte perfektní řešení pro manipulační a nakládací stanice, u nichž dochází ke krátkodobému přemostění ochranných zařízení. Všechny světelné závory typu Advanced nabízejí rozšířené funkce jako muting, blanking a kaskádování. Při průchodu materiálu se světelná závora na krátkou dobu přemostí, kontrolka funkce muting se rozsvítí a signalizuje tím, že do nebezpečné zóny nesmí nikdo vstoupit. Příslušenství zahrnuje široké spektrum od zrcadel odrážejících paprsky, sloupů na ochranu před nárazem, kolizí a vibracemi, ochranných krytů IP6k9k až po testovací tyče.
Spektrum našich produktů: Kontrolky přerušení ochranné funkce PITsign
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz