text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
22 Nalezené produkty
PIT gb blind cover
G1000010
PITgatebox záslepka, IP65 (náhradní díl), průměr pro montáž: 22,3 mm

Na vyžádání
PIT gb stop pushbutton black plus 1
G1000037
PITgatebox oblé tlačítko černé se signalizačním kontaktem, odblokování otáčením, (náhradní díl). Průměr pro montáž: 22,3 ...

Na vyžádání
PIT gb stop pushbutton black
G1000036
PITgatebox oblé tlačítko černé, odblokování otáčením, (náhradní díl). Průměr pro montáž: 22,3 mm

Na vyžádání
PIT gb color covers
G1000009
PITgatebox, barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka (náhradní díl)

Na vyžádání
PIT gb es1
G1000005
PITgatebox tlačítko nouzového zastavení, odblokování otáčením (náhradnídíl). Průměr pro montáž: 22,3 mm

Na vyžádání
PIT gb es2
G1000011
PITgatebox tlačítko nouzového zastavení, se signalizačním kontaktem,odblokování otáčením, (Náhradní díl). Průměr pro mon ...

Na vyžádání
PIT gb key button
G1000007
PITgatebox klíčové tlačítko 1x40°, bez aretace (náhradní díl). Průměr pro montáž: 22,3 mm

Na vyžádání
PIT gb push button
G1000006
PITgatebox tlačítko, s možností osvětlení, bez aretace, (náhradní díl). Průměr pro montáž: 22,3 mm

Na vyžádání
PIT gb key switch
G1000008
PITgatebox klíčové tlačítko 2x90°, s aretací (náhradní díl). Průměr pro montáž: 22,3 mm

Na vyžádání
PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, bílá, symbol IEC Unlocking, Obsah balení = 10 kusů

Na vyžádání
PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, bílá, symbol IECStart, Obsah balení = 10 kusů

Na vyžádání
PIT gb color cover bl s6
G1000018
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, modrá, symbol IECReset, Obsah balení = 10 kusů

Na vyžádání
PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, bílá, symbol IECON, Obsah balení = 10 kusů

Na vyžádání
PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, bílá, symbol IECLocking, Obsah balení = 10 kusů

Na vyžádání
PIT gb fixing spanner
G1000012
PITgatebox upevňovací klíč pro závitový kroužek

Na vyžádání
PIT gb color cover bl s5
G1000017
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, modrá, symbol IECRequest, Obsah balení = 10 kusů

Na vyžádání
PIT gb selector switch 2x 60° latching
G1000038
PITgatebox volič, 2 x 60°, s aretací, (náhradní díl). Průměr pro montáž: 22,3 mm

Na vyžádání
PIT gb pushbutton red
G1000035
PITgatebox tlačítko, s možností prosvětlení, bez aretace, (náhradnídíl). Průměr pro montáž: 22,3 mm

Na vyžádání
PIT gb spare part key
G1000040
Náhradní klíč, vhodný pro klíčové tlačítko / klíčový spínač řady PITgatebox, obsah balení = 2 kusy

Na vyžádání
PIT gb color cover bl s4
G1000019
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, modrá, symbol IECLocking, Obsah balení = 10 kusů

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití