Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Tlačítka nouzového zastavení PITestop - technické vlastnosti

Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PIT es10u

PITestop active/non-active E-STOP push button without Pilz label and without emergency stop symbol; comply with EN 60947-5-1 and 60947-5-5; unlock by turn left or right; mounting hole: 22,3mm; IP65.

Porovnat Ke stažení

PIT es Set10u-5c PCB

PITestop set consists of active/non-active E-STOP push button with flashing feature without Pilz label and without emergency stop symbol and with LED safe module and contact block with connectivity monitoring; complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; 2 n/c; spring terminals.

Porovnat Ke stažení

PIT EF LED 1 PCB

PITestop PCB LED Safety Modul for PIT es10u

Porovnat Ke stažení

PIT es Set10u-5ns basic

SET consists of active/non-active E-stop push button with flashing feature without Pilz label, without emergency stop symbol, with LED safe module and with contact block in basic surface mounted housing with M12/5pin connector compatible with PDP67 8DI ION; complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; 2 n/c;

Porovnat Ke stažení

PIT es Set10u-5ns AIDA basic

SET consists of active/non-active E-stop push button with flashing feature without Pilz label, without emergency stop symbol, with LED safe module and with contact block in basic surface mounted housing with M12/5pin connector; complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5;

Porovnat Ke stažení

Ke stažení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Technická podpora

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: Support@pilz.cz