Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Tlačítka nouzového zastavení PITestop - tlačítka - technické vlastnosti

Tlačítka nouzového zastavení lze volit podle aplikace. Existují tlačítka standardní, velká, osvětlená, osvětlená s ochranným lemem, s ochranným lemem, malá, s krytím IP69, a s klíčem.

Filtr
Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PIT es2.11 operator black

PITestop operating stop pushbutton IP65, mounting hole: 22.3 mm.

Porovnat Ke stažení

PIT es2.12 key-operator black

PITestop operating stop pushbutton IP65, key switch, mounting hole: 22.3 mm.

Porovnat Ke stažení

PIT es2.13 operator illuminated black

PITestop operating stop pushbutton IP65, LED ring illumination incl. connection module Mounting hole: 22.3 mm.

Porovnat Ke stažení

PIT es5.12 key operator protect

PITestop E-STOP pushbutton IP65, with protective collar, mounting hole: 22.3 mm.

Porovnat Ke stažení

PIT es6.10 operator red

PITestop E-STOP pushbutton IP65, without logo, mounting hole: 22.3 mm.

Porovnat Ke stažení

PIT es5u

PITestop E-STOP pushbutton IP65, with protective collar, without logo, mounting hole: 22.3 mm.

Porovnat Ke stažení

PIT es7u

PITestop E-STOP pushbutton IP6K9K, without logo, for hygienic range, mounting hole: 22.3 mm.

Porovnat Ke stažení

PIT es8s

PITestop E-STOP pushbutton IP65, with E-STOP symbol and logo, mounting hole: 22.3 mm.

Porovnat Ke stažení

PIT es8u

PITestop E-STOP pushbutton IP65, without logo, key switch, mounting hole: 22.3 mm.

Porovnat Ke stažení

PIT es1u

PITestop E-STOP pushbutton IP65, without logo, mounting hole: 22.3 mm.

Porovnat Ke stažení

PIT es4u

PITestop E-STOP pushbutton IP65, illuminated, with protective collar and logo, mounting hole 22.3 mm.

Porovnat Ke stažení

PIT es5s

PITestop E-STOP pushbutton IP65, with protective collar and logo, mounting hole: 22.3 mm.

Porovnat Ke stažení

PIT es1s

PITestop E-STOP pushbutton IP65, with E-STOP symbol and logo, mounting hole: 22.3 mm.

Porovnat Ke stažení

PIT es3u

PITestop E-STOP pushbutton IP65, illuminated, without logo, mounting hole: 22.3 mm.

Porovnat Ke stažení

PIT es2s

PITestop E-STOP pushbutton IP65, large with E-STOP symbol and with logo, mounting hole: 22.3 mm.

Porovnat Ke stažení

PIT es2u

PITestop E-STOP pushbutton IP65, large, without logo, mounting hole: 22.3 mm.

Porovnat Ke stažení

PIT es3s

PITestop E-STOP pushbutton IP65, illuminated with E-STOP symbol and with logo, mounting hole: 22.3 mm.

Porovnat Ke stažení

PIT es4s

PITestop E-STOP pushbutton IP65, illuminated, with protective collar and logo, mounting hole: 22.3 mm.

Porovnat Ke stažení

PIT es3s-c

PITestop E-STOP pushbutton IP65, illuminated with E-STOP symbol and with logo and spring-loaded terminals, mounting hole: 22.3 mm.

Porovnat Ke stažení

PIT es3u-c

PITestop E-STOP pushbutton IP65, illuminated, without logo, mounting hole: 22.3 mm, with spring-loaded terminals.

Porovnat Ke stažení

PIT es9u

PITestop part of PIT es Set9u-7, 400457.