Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Systémové komponenty SafetyNET p

Flexibilní použití při jakékoli architektuře sítě

Systémové komponenty SafetyNET p

Systémové komponenty SafetyNET p umožňují různou úpravu topologie Vaší sítě. K dispozici jsou komponenty infrastruktury ethernet, např. switche, kabely a konektory.

V sítích ethernet realizují systémové komponenty SafetyNET p síťovou infrastrukturu. Výsledek: různé topologie sítě a zvýšené rozsahu i výkonu sítě.

Přehled výhod systémových komponent SafetyNET p

Výhody switchů PSSnet ve zkratce

  • Různé možnosti architektury pro komunikační systémy na bázi ethernetu, jako SafetyNET p
  • Zvýšení využitelnosti sítě a zvětšení jejího rozsahu
  • Zvýšení komunikačního výkonu rozdělením sítě do segmentů
  • Rozšíření flexibilní využitelnosti systémů Pilz s ethernetovým rozhraním
Systémové komponenty SafetyNET p

Výhody konektorů SafetyNET p

Rychlá a jednoduchá instalace pomocí samořezných svorek (rychlé zhotovení kontaktu bez použití přídavných nástrojů)

  • Kompatibilní s "kancelářským světem" pomocí RJ 45
  • Barevné označení žil vylučuje chyby při ukládání

Vlastnosti řady switchů ve zkratce

Switch PSSn

Switches PSSnet SLL (Switch Low Layer)

  • Vhodné pro menší sítě
  • Lze je využít pro průmyslové ethernetové systémy, např. SafetyNET p RTFN/RTFL, PROFINET RT, Ethernet/IP, Modbus TCP 
  • Plug and Play (není nutná konfigurace)
  • Diagnostika pomocí LED

Switches PSSnet SHL (Switch High Layer)

  • Rozsáhlé řídící funkce umožňují vytvoření větších sítí
  • Lze je využít pro průmyslové ethernetové systémy, např. SafetyNET p RTFN/RTFL, PROFINET RT, Ethernet/IP, Modbus TCP 
  • Konfigurace řízení na bázi webu, diagnostika pomocí webového vyhledávače
  • Možná kruhová redundance MRP

Konektory a kabely - dobrá kombinace

Konektory a kabely

Konektor SafetyNet

  • Standardní konektor s krytím IP 20, instalace v průmyslovém prostředí
  • Rychlá montáž díky samořezným svorkám

Kabel SafetyNET p

  • Standardní kabel pro průmyslový ethernet
  • Elektro: Cat 5e, rychlý Ethernet (100Mbit/s), 4žilový

Nástroj pro instalaci Stripping Tool

  • Nástroj pro odizolování kabelů SafetyNET p
  • Rychlé odizolování, méně chyb při instalaci

Aplikace v síti SafetyNET p

Přizpůsobení topologie sítě půdorysu zařízení:

  • Hvězdicová topologie
  • Stromová topologie
  • Provedení rozboček

Zvýšení disponibility sítě:

  • Díky komunikaci vedené optickými vlákny lze zvýšit elektromagnetickou odolnost
  • Kruhová redundance při přerušení komunikační trasy, resp. v případě vadného komponentu 

Zvětšení rozsahu sítě:

  • Díky komunikaci vedené optickými vlákny nepředstavuje překonání větších vzdáleností žádný problém
  • Možné jsou vzdálenosti až 30 km

Logické rozdělení do segmentů pomocí VLAN (Virtual LAN):

  • VLAN podporují řízené switche PSSnet SHL
  • VLAN umožňuje logické rozdělení sítě do segmentů bez ohledu na skutečné umístění přístrojů
  • K VLAN mohou být účastníci přiřazeni pomocí konfigurace switch
  • Lze zvýšit využití šířek pásma, které jsou k dispozici
  • Switche mohou upřednostnit data jedné VLAN oproti jiným

Spektrum našich produktů Systémové komponenty SafetyNET p

SafetyNET p - switche

Pomocí switchů PSSnet můžete topologii sítě flexibilně přizpůsobit půdorysu Vašeho zařízení. Teprve tyto komponenty Vám umožní vytvoření hvězdicové, stromové a kruhové topologie. Za pomoci různých médií, např. optických vláken, pak můžete bez problému posunovat hranice sítě.

SafetyNet - konektory

Pro instalaci jsou k dispozici standardní konektory SafetyNET p s krytím IP20. Konektory RJ 45 jsou vhodné pro použití v průmyslu a vyznačují se rychlou montáží.

SafetyNET p – kabely

Konfekční kabely SafetyNET p (pro průmyslový ethernet) umožňují rychlé a jednoduché propojení bez dalších montážních prací. V kabelech SafetyNET p se fyzicky mísí bezpečnostní a standardní data, avšak jsou přitom logicky oddělená a nemohou se vzájemně ovlivňovat.