Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Moduly I/O PSS67 pro automatizační systém PSS 4000

Moduly I/O PSS67

Od nynějška jsou Vám k dispozici kompaktní moduly s krytím IP67, PSS67 IO1 16FDI se SafetyNET p. Plně zapouzdřená elektronika modulů s krytím IP67 zajišťuje dokonalou ochranu vůči prachu a stříkající vodě a moduly jsou navíc funkční v rozmezí teplot od -40°C bis 70°C. Můžete je namontovat přímo na stroj. Vyžadují jen minimální prostor, takže se Vám výrazně sníží náklady na kabeláž oproti systémům, které používají rozvaděč. Optimální řešení přímo do drsných průmyslových podmínek mimo rozvaděč.

Potřebné příslušenství, kabely, zástrčky a adaptéry naleznete v sekci Technologie připojení

Vaše výhody ve zkratce

  • kompatibilní se všemi dosavadními komponenty automatizačního systému PSS 4000 a konfigurovatelné inženýrským softwarem PAS4000
  • odolné vůči prachu a stříkající vodě
  • nepatrná potřeba místa díky možnosti montáže mimo rozvaděč přímo na stroj
  • úspora nákladů omezením kabeláže
  • vyšší flexibilita díky novým možnostem u modulárních zařízení
Moduly I/O PSS67 v praktickém testu

Technické vlastnosti

Kompaktní modul Close-up PSS67
  • Připojení SafetyNET p
  • Karta Micro SD
  • 16 bezpečných digitálních vstupů
  • Krytí: IP67
  • konfigurovatelné pomocí softwaru PAS4000
  • plně integrovatelné do automatizačního systému PSS 4000
  • použitelné pro aplikace do PL e
  • Rozměry: 61,5 mm x 260 mm x 45 mm

Jednoduše integrujte do architektury automatizačního systému!

Nové moduly PSS67 jsou plně integrovatelné do automatizačního systému PSS 4000 a lze je využít pro bezpečnostní funkce. Jako část automatizačního systému využívá PSS67 IO1 16FDI stejnou koncepci výměnné paměti: Celou konfiguraci modulu je možné uložit na karty microSD s chráněným osazením. To usnadňuje výměnu modulů, protože stačí vyměnit kartu micro SD. Není zapotřebí provádět žádnou novou konfiguraci.

Moduly PSS67 lze integrovat do automatizačního systému PSS 4000

Naše portfólio: Moduly I/O PSS67

Moduly PSS67

Moduly s krytím IP67 (odolné vůči vodě a prachu) mohou být v provozu umístěny mimo rozvaděč. S připojením na SafetyNET p je možné optimální zapojení do automatizačního systému PSS 4000.