S moduly PDP20 Interface PDP20 F 4 mag nabízí Pilz praktické řešení pro aplikace s krytím IP20. Moduly rozhraní se osazují do malých instalačních skříněk poblíž napojovaných senzorů. To zaručuje krátké trasy signálů pro senzoriku a bezpečné propojení s rozvaděčem.
PDP20 - moduly rozhraní
Moduly rozhraní pro sériové zapojení až PL e
Jednoduché sériové zapojení - výhody rozhraní modulu PDP20
- řešení podle normy pro sériové zapojení až PL e
- sériové zapojení snímačů osazených kontakty
- možnost připojení na všechny dvoukanálové vyhodnocovací jednotky
- vysoký stupeň decentralizace díky možnosti kaskádového sestavení modulů
- diagnostické informace o stavu sepnutí každého jednotlivé snímače
- jednoduchá instalace díky osazení na montážní lištu
- kompaktní a hospodárné řešení pro jakékoli sériové zapojení
Více bezpečnosti díky krátkým signálovým cestám - vlastnosti PDP20
- PL e podle EN ISO 13849-1
- SIL CL 3 podle EN/IEC 62061
- 8 digitálních vstupů pro připojení 4 snímačů
- Pouze jeden kabel pro komunikaci a napájení, funkce Plug-and-Play zajištěná zásuvnou spojkou M12
- jednoduchá diagnostika díky spojení bod po bodu
Řešení odpovídající požadavkům normy pro decentralizované aplikace
Modul Interface PDP20 F 4 mag je možné připojit na všechny dvoukanálové vyhodnocovací jednotky. Navíc lze moduly rozhraní sestavit do kaskády. V zásadě při používání PDP20 neexistuje žádné omezení, které by se týkalo určitého oboru nebo oblasti používání. Modul je vhodný pro aplikace, které vyžadují sériové zapojení do kategorie PL d nebo PL e. Často bývá tento modul instalován do ochrany vstupu u balících strojů.
Kromě toho jsou moduly rozhraní optimální pro sériové spínání snímačů s čipy jako PSENmag až do kategorie PL e. Můžete tedy využít řešení shodující se s normou EN ISO 13849-1. Modul rozhraní může být připojován na dvoukanálové vyhodnocovací jednotky (např. PNOZsigma, PNOZmulti, PSS). Na každý modul PDP20 mohou být připojeny až 4 snímače.
Navíc mohou být moduly PDP20 vybaveny funkcí kaskády. Pro každý modul v kaskádě jsou v takovém případě k dispozici další 3 rozhraní snímačů.
Naše portfólio: Moduly PDP20
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz