Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Moduly IP67

Pro instalace IP67 bez skříňového rozvaděče

Moduly IP67

S moduly PDP67 nabízí Pilz řešení pro aplikace - decentralizované a přímo v provozu. Moduly PDP67 jsou v důsledku krytí IP67 odolné vůči nečistotám a vodě. Decentralizované moduly optimalizují nároky na instalaci a propojení. Šetří čas, náklady i místo ve skříňovém rozvaděči.

Díky uložení v pouzdře s ochranou IP67 s povrchem odpuzujícím nečistoty a vodu jsou moduly PDP67 ideální i v případě vysokých požadavků na hygienu.

Potřebné příslušenství, kabely, zástrčky a adaptéry naleznete v sekci Technologie připojení

Jednoduchá instalace modulů IP67 - výhody pro Vás

  • díky jednoduchosti instalace nižší náklady na plánování, konstrukci a instalaci
  • není nutný rozvaděč
  • lze realizovat modulární koncepci stroje
  • použitelné až do krytí IP67
  • jediný kabel pro komunikaci i napájení

Vlastnosti modulů IP67

Vlastnosti modulů IP67
  • Diagnostika jednotlivých snímačů na modulech
  • Pouze jeden kabel pro komunikaci a napájení, funkce Plug-and-Play zajištěná zásuvnou spojkou M12
  • s decentralizovaným pasivním rozdělovačem PDP67 je možné připojení na jakýkoli vyhodnocovací přístroj
  • možnost vytvoření kaskády s T-Junction a Y-Junction
  • decentralizovaný vstupní modul PSS67 je jednodušší než systém Fieldbus (není třeba ukončovací odpor sběrnice, žádné samostatné adresy)
  • komunikace probíhá u základní jednotky PSS67 po bezpečné datové lince
  • jednoduchá konfigurace vstupního modulu PP67 pomocí osvědčeného nástroje PNOZmulti Configurator

Decentralizované a pasivní - decentralizovaná bezpečnost

Pasivní rozdělovač PDP67 F 4 code umožňuje napojení až 4 snímačů PSENslock nebo PSENini. Kromě možnosti připojení na konfigurovatelné řídící systémy PNOZmulti, PNOZmulti Mini a PNOZmulti 2 jsou k dispozici také bezpečnostní relé PNOZsigma.

Digitální vstupní modul PDP67 F 8DI ION převádí signály z decentralizovaných snímačů umístěného v provozu do různých vyhodnocovacích jednotek. Může to být například PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini a PNOZmulti. Připojit je možné až 64 snímačů.

Decentralizované a pasivní - decentralizovaná bezpečnost

Použití v průmyslu- všude tam, kde je zapotřebí decentralizace

Naše portfólio: Moduly IP67

Moduly I/O Net-p

Multi-moduly E/A jsou decentralizované vstupní moduly, které kontrolují bezpečnostní funkce přímo v provozu. Lze je napojit na různé vyhodnocovací jednotky, např. PNOZmulti nebo PNOZmulti Mini. Komunikace s vyhodnocovací jednotkou probíhá po bezpečné datové lince.

Pasivní rozvaděč

Pasivní rozvaděče optimalizují Vaše náklady na instalaci a propojení. Nemusíte totiž vynakládat drahé peníze na doplňkový hardware. Pomocí technologie připojení M12 lze pomocí pasivního rozvaděče připojit až čtyři kódy PSEN na libovolném vyhodnocovacím zařízení (PNOZ X, PNOZsigma atd.).

Příslušenství modulů IP67

K dispozici jsou různé části příslušenství, např. spojovací a připojovací kabely nebo adaptéry.