Komunikační moduly systému remote I/O PSSuniversal 2 slouží jako koordinační moduly pro napojení na stávající architekturu Vašeho systému. V kombinaci s moduly I/O PSSuniversal 2 představují řešení na míru při rozšiřování Vašich periferií. Moduly sběrnice Fieldbus založené na ethernetu jsou napojeny prostřednictvím běžných průmyslových protokolů této sběrnice na nadřazené řízení. U protokolů sběrnice Fieldbus je vždy podporován i příslušný protokol Failsafe.
PSSuniversal 2 – komunikační moduly pro Váš systém remote I/O
Vhodné řešení pro Vaši aplikaci
Vaše výhody ve zkratce
- optimalizované zacházení při uvádění do provozu a servisu
- absolutně přesná diagnostika
- rychlá lokalizace chyb a jejich odstranění
- Otevřenost:
Jednoduché uvedení do provoz - přehled vlastností
- Adaptace na PROFINET / PROFIsafe a také na Ethernet/IP / CIP Safety výměnou koordinačního modulu
- bezpečné moduly I/O univerzální a identicky použitelné pro různé bezpečnostní protokoly
- pro aplikace do SIL 3 podle IEC 61508 resp. PL-e podle EN 13849 a pro další mezinárodní normy
- jednoduchá konfigurace s naším softwarem PASconfig
Ideálně přizpůsobené pro aplikace Vašeho oboru
Naše portfólio: PSSuniversal 2 -– komunikační moduly
Kontakt
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz
Technická podpora (8-16:30h)
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz