Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

PSSuniversal 2 – standardní moduly I/O

Moduly pro zpracování standardních signálů.

Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PSS u2 ES 4DI

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 inputs.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSS u2 ES 4DID

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 inputs, diagnostic capability.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSS u2 ES 8DOD 0.5A

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 8 outputs (0.5 A), diagnostic capability.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSS u2 ES 8DID

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 8 inputs, diagnostic capability.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSS u2 ES 8DI

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 8 inputs.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSS u2 ES 16DI

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 16 inputs.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSS u2 ES 4DOD 0.5A

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 outputs (0.5 A), diagnostic capability.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSS u2 ES 4DO SR 0.5A

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 2 relay outputs, volt-free 2 A.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSS u2 ES 4AI U

Standard I/O-Electronic Module, 4 analog Inputs 0 - 10V, -10 - +10V

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSS u2 ES 4DO R 8A

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 2 relay outputs, volt-free 10 A.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSS u2 ES 4DOD 2A

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 outputs (2 A), diagnostic capability.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSS u2 ES 4AI I

Standard I/O-Electronic Module, 4 analog Inputs 0 - 20 mA, 4 - 20 mA

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSS u2 ES 4AO U/I

Standard I/O-Electronic Module, 4 analog Ouputs 0 - 10V, -10 - +10V / 0- 20 mA, 4 - 20 mA

Porovnat Ke stažení

PSS u2 ES 16DOD 0.5A

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 16 outputs (0.5 A), diagnostic capability.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSS u2 ES 4IOL

Standard I/O-Electronic Module, 4 IO-Link-Master Interfaces

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSS u2 ES 6DI 120V AC

Standard I/O-Electrionic Module, 6 Digital Inputs 120V AC

Příslušenství Porovnat Ke stažení

Ke stažení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Technická podpora

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: Support@pilz.cz