Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

PSSuniversal 2 – standardní moduly I/O

Moduly pro zpracování bezpečných signálů.

Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PSS u2 EF 4DO 2A

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 4 outputs, 1-pole (2 A).

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSS u2 EF 2DO TP 2A

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 2 outputs, 2-pole (2 A).

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSS u2 EF 8DI

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 8 inputs.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSS u2 EF 8DO 0.5A

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 8 outputs, 1-pole (0.5 A).

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSS u2 EF 2DO R 8A

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 2 relay outputs, volt-free 8 A.