Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

PSSuniversal - bezpečné moduly E/A - technické parametry

Moduly E/A PSSuniversal jsou k dispozici pro zpracování digitálních nebo analogových signálů. V libovolném pořadí lze namontovat až 64 I/O modulů.

Filtr
Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PSSu E F 4DI

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 4 inputs.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSSu E F 4DO 0.5

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 4 outputs, 1-pole 0.5 A.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSSu E F 2DO 2

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 2 outputs, 1-pole 2 A.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSSu E F DI OZ 2

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 1 input, 1 output, 2-pole 2 A.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSSu E F 2DOR 8

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 2 relay outputs, potential-free 8 A.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSSu E F BSW

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, Block switching of internal power rail.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSSu E F AI I

Electronic module analogue inputs and outputs, with failsafe function, 1 input (0 - 25 mA), passive.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSSu E F AI U

Electronic module analogue inputs and outputs, with failsafe function, 1 input (-10 ... +10V), passive.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSSu E F 4DI-T

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 4 inputs, ext. temperature.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSSu E F 4DO 0.5-T

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 4 outputs 1-pole (0.5 A), exp. temperature.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSSu E F 2DO 2-T

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 2 outputs 1-pole (2 A), exp. temperature.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSSu E F DI OZ 2-T

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 1 input, 1 output, dual-pole 2 A, ext. temperature.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSSu E F 2DOR 8-T

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 2 relay outputs, potential-free 8 A, ext. temperature.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSSu E F BSW-T

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, Block switching of internal power rail, ext. temperature.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSSu E F AI I-T

Electronic module analogue inputs and outputs, with failsafe function, 1 input 0 & 25 mA, passive, ext. temperature.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSSu E F AI U-T

Electronic module analogue inputs and outputs, with failsafe function, 1 input -10 & 10 V, ext. temperature.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSSu E F ABS SSI

Electronic module analogue inputs and outputs, with failsafe function, 1 absolute encoder SSI.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSSu E F INC

Electronic module analogue inputs and outputs, with failsafe function, 1 incremental encoder.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSSu E AI SHT1

Shunt module for PSSu E F AI I 500 mA.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSSu K F INC

Compact module, with failsafe functions, 1 incremental encoder.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSSu E F 4DI-R

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 4 inputs, 24 V, railway.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSSu K F FCU

Compact module, with failsafe function, Fast Control Unit: 12 digital inputs , 2 digital outputs (2 A), 2 digital outputs 2-pole (2 A).

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSSu E F AI U-R

Electronic module analogue inputs and outputs, with failsafe function, 1 input -10 ... 10 V, Railway.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSSu E F 4DO 0.5-R

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 4 outputs 1-pole 0.5 A, railway.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSSu E F 2DO 2-R

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 2 outputs 1-pole 2 A, railway.