Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
- Zde se dostaneme zpět na základní stránku
- Řízení
- PLC řídící jednotky
- PSSuniversal - kontroléry
- PSSuniversal - PLC kontroléry
-
Senzorika (1132)
- Zařízení pro monitorování polohy (27)
- Bezpečnostní spínače (356)
- Bezpečnostní spínač s jištěním ochranného krytu (262)
-
Bezpečnostní světelná závora (435)
-
PSENopt - Bezpečnostní světelná závora (318)
- Bezpečnostní světelné paprsky (3)
- Světelná závora Typ 2, ochrana těla (8)
- Světelná závora Typ 2, ochrana rukou (13)
- Světelná závora Typ 4, ochrana těla (18)
- Světelná závora Typ 4, ochrana prstů (50)
- Světelná závora Typ 4, ochrana rukou (67)
- Adv.světelná závora Typ 2, ochrana rukou (11)
- Adv.světelná závora Typ 4, ochrana rukou (11)
- Adv.světelná závora Typ 4, ochrana prstů (11)
- Úzká světelná mříž Typ 2, ochrana rukou (8)
- Úzká světelná mříž Typ 4, ochrana prstů (21)
- Úzká světelná mříž Typ 4, ochrana rukou (8)
- Příslušenství PSENopt (89)
- PSENoptII - Bezpečnostní světelná závora (111)
- Reflexní optický senzor (4)
- Vzdělávací systémy (2)
-
PSENopt - Bezpečnostní světelná závora (318)
- Bezpečnostní kamerový systém (21)
- Bezpečnostní radarové systémy (12)
- Bezpečnostní skener (19)
-
Rozvadeč (alternativně: kontrolní zařízení) (638)
- Modulární bezpečnostní relé (34)
- Bezpečnostní relé / ochranná relé (477)
- Monitorovací relé / monitorovací zařízení (123)
- Zařízení sledování vedení (2)
- Software (2)
- Malá řídící jednotka PNOZmulti (283)
- Řízení (329)
- Robotika (14)
- Technika pohonů (613)
- Sítě (28)
-
Provoz a monitorování (242)
- Ovládací a signalizační přístroje (224)
- Operátorské terminály (18)
- Software (13)
- Spojovací technika (324)
Filtrovat podle
Povolení
Napájecí napětí 2 (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (3)
- 24.0 (1)
Verze pro extrémní prostředí
- Verze pro železnici (2)
- Standard (1)
- rozšířený rozsah teplot (1)
Okolní teplota
Stupeň zneč. vzd. plaz.
Kategorie přepětí
Spotřeba el. energie DC (W)
Rozsah použití
Druh svorek
Připojovací svorka
Rozměr hloubka (mm)
Rozměr výška (mm)
Rozměr šířka (mm)
PSSuniversal - PLC kontroléry
PSSuniversal PLC je "všeuměl" automatizačního systému PSS 4000. Řídicí jednotku PLC lze naprogramovat v hlavních jazycích podle EN/IEC 61131-3 pro standardní a bezpečností úlohy a konfigurovat ji grafickým editorem programů PASmulti. S předem připravenými softwarovými moduly je standardizace velmi jednoduchá.
Zjistit více
4 Nalezené produkty
Bylo dosaženo maximálního počtu srovnávacích produktů nebo je produkt již v porovnávacím seznamu
Zavřít
PSSu, hlavový modul se zvýšeným výkonem, řídicí systém PSSu PLC,
bezpečnostní a standardní, PL e, SIL CL 3, 2 porty RJ45 ...
Na vyžádání
Brzy dostupný
Dostupné ze skladu
Na vyžádání
Na vyžádání
PSSu, hlavový modul, řídicí systém PSSu PLC, bezpečnostní a standardní,PL e,
SIL CL 3, 2 M12 zdířkový konektor 4pól. kód ...
Na vyžádání
Brzy dostupný
Dostupné ze skladu
Na vyžádání
Na vyžádání
PSSu, hlavový modul, řídicí systém PSSu PLC, bezpečnostní a standardní,PL e,
SIL CL 3, 2 RJ45 porty, SafetyNET p RTFN, M ...
Na vyžádání
Brzy dostupný
Dostupné ze skladu
Na vyžádání
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.