Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

PSSuniversal - řídicí jednotky v automatizačním systému PSS 4000

Dokonalé propojení bezpečnosti a automatizace

Dokonalé propojení bezpečnosti a automatizace

Se systémem PSS 4000 můžete realizovat nejrůznější projekty v oblasti bezpečnosti a automatizace. Oba tyto současné světy se prolínají v jednom optimálně navzájem vyladěném systému, který Vám nabízí možnost řízení ve dvou výkonových třídách.

Řídicí jednotky PSSuniversal PLC jsou navíc využitelné pro propojená komplexní zařízení. Mohou být používány jako propojené i jako samostatné. Řídící jednotky PSSuniversal multi jsou vhodné pro stroje a malá zařízení. V kombinaci s moduly I/O vytvoří systém řízení dokonale přizpůsobený Vašim individuálním podmínkám.

Řídicí jednotky PSSuniversal multi a PSSuniversal PLC se přitom snadno stanou součástí stávající architektury automatizačního systému a mohou být napojeny i na různé externí řídicí jednotky. Mohou být přitom používány jako programovatelné a konfigurovatelné řídicí jednotky nebo jako periferní systém - vždy jsou však zárukou bezpečnosti a automatizace.

Jedno řešení pro mnoho požadavků - výhody

  • Zpracování bezpečnostních a automatizačních funkcí (bez zpětného účinku
  • Různé výkonnostní třídy hardwaru
  • Využití jako řízení Stand-alone nebo v propojených systémech
  • Modulární struktura systému pro řešení připravená na míru
  • jednoduché ovládání komplexních funkcí pomocí softwaru PAS4000
  • Kratší doba projektování díky programování nezávislém na hardwaru
  • Možnost integrace do současných automatizačních struktur
Řešení pro jakýkoli požadavek

Snadné řízení projektů - vlastnosti řídících systémů PSSuniversal

Vlastnosti řízení PSSuniversal
  • Modulární sběrnice PSSuniversal pro připojení až 64 modulů I/O
  • Integrovaný síťový napaječ
  • Integrovaná funkce Switch pro topologie SafetyNET p
  • Karta SD pro ukládání projektu a konfiguračních údajů do paměti
  • Odpovídá mezinárodnímu standardu bezpečnosti až PL e
  • Norma pro výtahy EN 81-1/2 a EN 50129
  • Možnost konfigurování grafickým editorem programů PASmulti a/nebo programování v PAS IL (seznam instrukcí), PAS LD (releový diagram) a PAS STL (strukturovaný text) podle EN/EC 61131-3

Různorodé funkce splní Vaše nároky

Automatizační systém PSS 4000 se vyznačuje perfektní souhrou různých komponent a až do posledního detailu promyšleným softwarem. Při realizaci Vašich individuálních projektů automatizace Vás spolehlivě podpoří řada různých funkcí: Motion Monitoring pro bezpečné monitorování pohybu, Fast ControlUnit pro rychlé spínání nebo třeba bezpečné elektronické vačkové spínací ústrojí. Bez nich se již neobejdete: řídicí jednotky PLC PSSuniversal PLC a PSSuniversal multi

Různorodé funkce splní Vaše nároky

Aplikace a certifikáty

Aplikace a registrace

Naše rozsáhlé know-how získané z četných aplikací jsme plně využili pro řízení automatizačního systému PSS 4000. Proto Vám můžeme nabídnout vhodné funkce pro realizaci rozmanitých úloh. Řídicí systémy PLC s označením -R mají navíc speciální povolení pro využití na železnici. Kromě toho splňují normy, které umožňují jejich využití na železnici, pro výtahy/pohyblivé schody a v oblasti protipožární ochrany. Pro opravdu drsné prostředí Vám můžeme nabídnou robustní řídicí systémy PLC (-T), které bez problému fungují v rozsahu teplot -40 °C až 70 °C.

Spektrum našich produktů: Řídicí jednotky v automatizačním systému PSS 4000

řízení PSSuniversal PLC

PSSuniversal PLC je "všeuměl" automatizačního systému PSS 4000. Řídicí jednotku PLC lze naprogramovat v hlavních jazycích podle EN/IEC 61131-3 pro standardní a bezpečností úlohy a konfigurovat ji grafickým editorem programů PASmulti. S předem připravenými softwarovými moduly je standardizace velmi jednoduchá.

Řízení PSSuniversal multi

Řídicí jednotky PSSuniversal multi mohou být používány jako samostatné (stand-alone) nebo propojené v kombinaci s PSSuniversal PLC, PSSuniversal I/O a síťovými komponenty. Jsou vhodné k používání jako aplikace pro stroje nebo malá zařízení. Konfigurace a programování řízení PSS se provádí grafickým editorem programů PASmulti.