Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

PNOZmulti Mini - komunikační moduly a sběrnicové moduly

Komunikace prostřednictvím běžných komunikačních sítí

PNOZmulti Mini - komunikační moduly a sběrnicové moduly

Konfigurovatelné malé řídicí systémy PNOZmulti Mini mohou být napojeny na všechny běžné sběrnicové systémy Fieldbus a ethernet (Profibus-DP, Modbus-TCP, EtherCAT) a tím i na různé operační řídicí systémy. Tím je zajištěno používání nezávislé na oboru, zemi nebo typu stroje!

S různými komunikačními moduly se diagnostické a stavové informace přenášejí do nadřazené řídicí jednotky.

Vaše výhody ve zkratce

  • krátké prostoje díky rozsáhlým diagnostickým možnostem
  • možnost využití kdekoli díky možnosti připojení na všechny běžné systémy Fieldbus
  • jednoduchá výměna modulů Fieldbus bez změny programu
Vaše výhody ve zkratce

Vlastnosti komunikačních modulů

Vlastnosti komunikačních modulů
  • jednoduchý přenos diagnostických a stavových informací do nadřazené řídicí jednotky
  • obousměrný přenos informací a řízení
  • jednoduché načítání diagnostických dat a využívání virtuálních vstupů, resp. výstupů pro nezabezpečené funkce
  • Komunikační modul PNOZ mmc1p ETH - účastník ethernet TCP/IP a sběrnice Modbus TCP (slave)
  • Komunikační modul PNOZ mmc2p se sériovým rozhraním
  • Moduly Fieldbus - pro každý systém sběrnice je k dispozici rozšiřovací modul
  • každý základní modul může být vybaven maximální 1 komunikčním modulem a 1 sběrnicovým modulem

Naše portfólio: PNOZmulti Mini - komunikační moduly

PNOZmulti Mini komunikační moduly

Pro přenos diagnostických a stavových informací do nadřazené řídicí jednotky jsou k dispozici různé komunikační moduly a moduly sběrnice Fieldbus.