Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Konfigurovatelné kompaktní řídicí jednotky PNOZmulti Mini - rozšiřovací moduly

Komfortní rozšiřování

Konfigurovatelné kompaktní řídicí jednotky PNOZmulti Mini - rozšiřovací moduly

Konfigurovatelné malé řídicí systémy PNOZmulti Mini jsou vybaveny menším počtem připojovacích modulů než PNOZmulti a PNOZmulti 2. Rozšiřovatelné základní moduly PNOZ mm0.1p a PNOZ mm0.2p můžete rozšířit na lelvé straně s maximálně čtyřmi spojovacími moduly na základní modul. Spojovací modul PNOZ mml1p Multi-Link použijte pro bezpečné spojení základních modulů malých řídicích systémů PNOZmulti Mini, PNOZmulti 2 nebo PNOZmulti. To Vám umožní jejich použití u propojených zařízení s kruhovou nebo stromovou topologií.

Spojovací modul PNOZmml2p PDP slouží pro připojení decentralizovaných modulů IP67 PDP67. Připojte vhodné senzory a monitorujte bezpečnostní funkce decentralizovaně na periferii. Každý senzor lze samostatně adresovat a diagnostikovat. Vpravo od základního modulu můžete připojovat produkty ze skupiny PNOZsigma rozšíření kontaktů. K dispozici jsou navíc různé komunikační moduly:

Vaše výhody při použití rozšiřovacích modulů

  • možnost propojení a decentralizace zařízení
  • monitorování snímačů přímo na periferii
  • jednoduché připojení rozšíření kontaktů pro větší počet reléových kontaktů
Vaše výhody při použití rozšiřovacích modulů

Vlastnosti

Vlastnosti
  • Vpravo od základního modulu: 1 rozšiřovací modul PNOZsigma
  • Vlevo od základního modulu: 1 sběrnicový modul, 1 komunikační modul a 4 spojovací moduly
  • PNOZ m EF Multi Link: Pro spojení bod-bod pomocí 4-žilového stíněného kabelu (twisted pair), 32 virtuálních vstupů a výstupů
  • PNOZ mml2p PDP: na jeden rozšiřovací modul lze připojit max. čtyři decentralizované vstupní moduly, PDP67, v maximálním provedení 16 senzorů

Naše portfólio: PNOZmulti Mini - rozšiřovací moduly

Konfigurovatelné malé řídicí systémy PNOZmulti Mini - bezpečné moduly I/O

Rozšiřující moduly se používají spolu se základním modulem pro vytvoření sestav.