Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Základní moduly pro monitorování více než 3 bezpečnostních funkcí. Dodávají se různé varianty: PNOZ mm0p stand-alone; PNOZ mm0p -T stand-alone, pro rozšíření rozsah teplot. PNOZ mm0.1p s možností modulárního rozšíření, PNOZ mm0.2p s možností modulárního rozšíření s integrovaným rozhraním Multi-Link pro propojení více základních modulů. Základní rozšiřovatelné moduly mohou být na levé straně rozšířeny max. čtyřmi spojovacími a komunikačními moduly, na pravé straně doplněny maximálně jedním reléovým rozšiřovacím modulem PNOZsigma.

Filtr
Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PNOZ mm0p 24VDC

Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit not expandable, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs 4 safe semiconductor outputs.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ mm0p-T

Configurable compact control system PNOZmulti Mini expansion module not expandable, for extended environmental conditions, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs, 4 safe semiconductor outputs.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ mm0.1p

Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit expandable, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ mm0.2p

Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit, expandable, safe connection, 20 safe digital inputs; up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs, 4 safe semiconductor outputs.