Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

PNOZmulti 2 malá řídicí jednotka - komunikační moduly

Diagnostika s PNOZmulti - vždy budete „v obraze“

Komunikační moduly malých řídicích jednotek PNOZmulti 2

Konfigurovatelné bezpečné malé řídicí jednotky PNOZmulti můžete připojit na všechny běžné sběrnicové a ethernetové systémy. Tím je zaručeno napojení na různé provozní řídicí systémy. Pro přenos diagnostických a stavových informací do nadřazené řídicí jednotky se používají různé komunikační moduly.

PNOZmulti 2 je malá bezpeční řídicí jednotka s velmi širokou paletou možností připojení. Vstupy a výstupy modulu Fieldbus se v softwarovém nástroji PNOZmulti Configurator konfigurují mimořádně snadno. Využijte komunikační moduly a moduly Fieldbus pro načítání diagnostických dat a nastavování virtuálních vstupů a výstupů pro automatizační funkce.

Pokud je nutné PNOZmulti připojit na jiný systém Fieldbus, je taková změna bez problémů možná bez změny programu. Modul Fieldbus se snadno zamění za jiný potřebný. Řešení diagnostiky PVIS vyberete pouhým kliknutím v softwarovém nástroji PNOZmulti Configurator. Jednoduše si můžete také integrovat individuální texty podle Vaší potřeby.

Pro vizualizaci použijte vizualizační software PASvisu na bázi internetu, který společně s ovládacím terminálem PMIvisu představuje ideální řešení automatizace.

Vaše výhody při používání komunikačních modulů PNOZmulti 2

  • využití kdekoli na světě díky možnosti připojení na všechny běžné systémy Fieldbus a Ethernet
  • jednoduchá výměna modulů Fieldbus bez změny programu
  • krátké prostoje a vysoká využitelnost zařízení zajištěná komfortní diagnostikou
  • bezpečná komunikace prostřednictvím Ethernet SafetyNET p v reálném čase
  • bezpečné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 jsou využitelné v jakémkoli oboru, jakékoli zemi a jakémkoli typu stroje

Bezpečná komunikace prostřednictvím SafetyNET p

Nyní můžete propojit bezpečnou ethernetovou sítí SafetyNET p v reálném čase až 16 základních modulů PNOZmulti 2. Použijte k tomu bezpečný rozšiřovací modul PNOZ m EF SafetyNET! V prvním kroku je k dispozici propojení prostřednictvím liniové topologie. Přitom se prostřednictvím RTFL vyměňují 32-bitová dat, která ve Vaší aplikací zajistí krátké doby cyklů. Datové spojení charakterizuje jasně strukturované datové rozhraní s konfigurací vstupů 128 bit a výstupů 32 bit.

Pro konfiguraci sítě SafetyNET p a propojení projektů je k dispozici softwarový nástroj PNOZmulti Network Editor. Ten se vyvolává přímo z nástroje PNOZmulti Configurator a může vzájemně propojovat proměnné vstupů a výstupů projektů PNOZmulti. Po nahrání do systémů PNOZmulti je síť SafetyNET p připravena k použití.

Použijte pro základní modul (PNOZ m B0 nebo B1) bezpečný rozšiřovací modul PNOZ m EF SafetyNET. Základní moduly lze libovolně kombinovat. Pomocí rozšiřovacího modulu Multi-Link je možné do sítě zapojit i základní moduly PNOZmulti a PNOZmulti Mini.

Vlastnosti komunikačních modulů PNOZmulti 2

  • rozšiřovací moduly pro připojení na základní modul konfigurovatelného řídicího systému PNOZmulti 2
  • konfigurace prováděná softwarovým nástrojem PNOZmulti Configurator
  • až 16 základních modulů PNOZmulti 2 s možností propojení pomocí-Ethernet SafetyNET p v reálném čase
  • výměna 32-bitových dat prostřednictvím RTFL, přičemž vstupy jsou konfigurovány se 128 bity a výstupy s 32 bity
  • pro připojení na systémy Fieldbus
  • stavové údaje pro komunikaci se sběrnicí Fieldbus a údaje o poruchách
  • 128 definovatelných virtuálních výstupů řídicího systému PNOZmulti 2 v nástroji PNOZmulti Configurator pro komunikaci se sběrnicí Fieldbus
  • na základní modul lze připojit max. 1 modul Fieldbus
  • zásuvné připojovací svorkovnice - volitelně pružinové nebo šroubovací - k dostání jako příslušenství
  • Pouze u PNOZ m B0: Komunikační moduly PNOZ m ES ETH se dvěma Ethernetovými rozhraními, PNOZ m ES RS232 s jedním rozhraním RS232, navíc možnost připojení k modulu Fieldbus

Vlastnosti komunikačních modulů PNOZmulti 2

  • rozšiřovací moduly pro připojení na základní modul konfigurovatelného řídicího systému PNOZmulti 2
  • konfigurovatelné pomocí softwarového nástroje PNOZmulti Configurator
  • až 16 základních modulů PNOZmulti 2 s možností propojení prostřednictvím Ethernet SafetyNET p v reálném čase
  • výměna 32-bitových dat prostřednictvím RTFL, přičemž vstupy jsou konfigurovány se 128 bity a výstupy s 32 bity
  • pro připojení na systémy Fieldbus
  • stav
  • 128 definovatelných virtuálních výstupů řídicího systému PNOZmulti 2 v nástroji PNOZmulti Configurator pro komunikaci se sběrnicí Fieldbus
  • na základní modul lze připojit max. 1 modul Fieldbus
  • zásuvné připojovací spojky - volitelně pružinové nebo šroubovací - k dostání jako příslušenství
  • Pouze u PNOZ m B0: Komunikační moduly PNOZ m ES ETH se dvěma Ethernetovými rozhraními, PNOZ m ES RS232 s jedním rozhraním RS232, navíc možnost připojení k modulu Fieldbus

Více informací o technických vlastnostech komunikačních modulů PNOZmulti 2 najdete v technickém katalogu pro bezpečné konfigurovatelné malé řídicí jednotky PNOZmulti. 

Ke stažení

Spektrum našich produktů: PNOZmulti 2 - komunikační moduly

PNOZmulti 2 - komunikační moduly

Zde najdete komunikační moduly a sběrnicové moduly pro všechny běžné komunikační sítě!