Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Konfigurovatelné řídicí systémy PNOZmulti 2 - základní moduly - technické parametry

Základní moduly PNOZmulti 2 jsou modulárně rozšiřitelné a splňují požadavky PL e (EN ISO 13849-1) a SIL CL 3 (IEC 62061). K základním modulům PNOZ m B0 a PNOZ m B1 lze na levé straně připojit max. 4 rozšiřující moduly, max. 1 komunikační modul a max. 1 modul sběrnice Fieldbus. PNOZ m B0 lze na pravé straně doplnit max. 6, PNOZ m B1 max. 13 rozšiřujícími moduly. PNOZ m B1 nemá žádné vstupy, resp. výstupy, s výjimkou 4 testovacích pulzních výstupů.

Filtr
Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PNOZ m B0

Configurable control system PNOZmulti 2 base module expandable, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs 4 safe semiconductor outputs.

Příslušenství Související produkty Alternativy Porovnat Ke stažení

PNOZ m B1

Configurable control system PNOZmulti 2 base module expandable, communication interface, 2 Ethernet interfaces, USB memory.

Příslušenství Související produkty Alternativy Porovnat Ke stažení

Ke stažení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Technická podpora

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: Support@pilz.cz