Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

PNOZmulti 2 malá řídicí jednotka - základní moduly

Základ pro Vaši aplikaci: Který základní modul je ten správný?

Který základní modul PNOZmulti 2 je ten správný?

Konfigurovatelné malé bezpečnostní řídicí jednotky PNOZmulti 2 se uplatní téměř ve všech oborech výroby strojů a zařízení. S PNOZmulti se snadno kontrolují bezpečnostní funkce a stejně tak je možné efektivně řešit standardní řídicí úlohy.

Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 jsou konstruovány jako modulární: Vyberete si základní modul a podle potřeb Vaší aplikace k němu přiřadíte potřebný počet rozšiřovacích modulů.

V softwarovém nástroji PNOZmulti Configurator vytvoříte jak konfiguraci hardwaru, tak i aplikační program. Hotový projekt se nahraje do programové paměti a vloží se do základního modulu. Před uvedením do provozu si můžete prohlédnout off-line simulaci Vašeho programu, a to zcela bez použití hardwaru.

Bezpečné spalování a mnohem více s malými řídicími jednotkami PNOZmulti 2

Bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 nabízejí nový základní modul pro bezpečné řízení a monitorování spalovacích zařízení. Základní modul je podporován od verze 10.12 softwarového nástroje PNOZmulti Configurator a je vybaven hořákovým programovým blokem (funkční modul), který přebírá rozšířenou funkci flexibilně konfigurovatelných elektronických spalovacích automatů. Je tedy možné jednoduše konfigurovat velký počet hořákových aplikací.

Patří sem různé typy hořáků, například hořáky s nebo bez kontroly plamene, s přímým nebo nepřímým zapalováním, pro provoz za nízkých nebo vysokých teplot atd. Softwarový prvek je otestován a certifikován podle příslušných evropských norem, mimo jiné podle EN 298 a EN 50156, a severoamerické normy NFPA 85/86. Základní modul může být používán pro průmyslové pece i parní kotle.

Vaše výhody:

  • flexibilní a bezpečné provedení Vašich spalovacích zařízení
  • velká úspora času při plánování a inženýringu, protože i komplexní bezpečnostní aplikace lze realizovat snadno a rychle s pouhou jednou řídicí jednotkou
  • možnost zapojení do různého automatizačního prostředí a komunikačních systémů
  • maximální bezpečnost díky testovanému a certifikovanému hardwaru a softwaru

Stáhněte si bezplatnou demoverzi softwarového nástroje a přesvědčte se sami o jeho výhodách!

Demoverze nástroje PNOZmulti Configurator je ke stažení zdarma

Vaše výhody ve zkratce

  • náklady na míru, protože použití rozšiřovacích modulů lze přesně přizpůsobit konkrétní aplikaci
  • krátké prostoje a vysoká využitelnost zařízení zajištěná možností připojení na všechny běžné systémy Fieldbus prostřednictvím vhodných modulů
  • komfortní diagnostika
  • maximální bezpečnost - v závislosti na aplikaci až PL e podle EN ISO 13849-1 a SIL CL 3 podle IEC 62061.
Výhody základních modulů malých řídicích jednotek PNOZmulti 2

Vlastnosti ve zkratce

Vlastnosti základních modulů PNOZmulti 2
  • osvětlený displej pro rychlé uvádění do provozu a jednoduchou diagnostiku
  • na displeji hlášení poruch, stavu napájecího napětí, informace o vstupech a výstupech, stavu, zařízení, možnost individuálních textů podle zákazníka
  • max. 4 rozšiřující moduly řaditelné vlevo, navíc max. 1 komunikační modul a 1 modul sběrnice Fieldlbus
  • zásuvné připojovací svorky - volitelně pružinové nebo šroubové (dostupné jako příslušenství)
  • vyměnitelná programová paměť
  • rozhraní pro diagnostiku
PNOZ m B0

PNOZ m B0 – univerzální modul

  • 20 bezpečných vstupů, až 8 z nich s možností nakonfigurování jako standardní výstupy
  • 4 bezpečné polovodičové výstupy, v závislosti na aplikaci až PL e, SIL CL 3
  • 4 výstupy testovacích pulsů, které lze nakonfigurovat jako standardní
  • max. 6 rozšiřujících modulů s možností řazení vpravo
  • až 256 spojovacích linií v PNOZmulti Configurator
  • čipová karta jako paměťové záložní médium
PNOZ m B1

PNOZ m B1 – pro velké projekty

  • žádné vstupy a výstupy na základním modulu, počet volitelný dle použitých I/O modulů
  • až 12 bezpečných rozšiřujících modulů a 1 výstupní modul pro standardní aplikace řazený také vpravo
  • až 1.024 spojovacích linií v PNOZmulti Configurator (od verze 10+)
  • integrovaná rozhraní Ethernet a Modbus/TCP on-board
  • USB-Stick jako paměťové médium, s možností ukládání více projektů
PNOZ m B1 Burner

PNOZ m B1 Burner - pro průmyslovou spalovací techniku

  • Technické vlastnosti jako PNOZ m B1
  • Řízení a monitorování spalovacích zařízení, např. monitorování bezpečnostní řetězců, tlaku spalovacího vzduchu, zapalování, plamene, externí sdružené regulace a kontroly těsnosti
  • Řízení pojistných, zapalovacích a odvzdušňovacích ventilů, zapalování, externí sdružené regulace a ventilátorů spalovacího vzduchu
  • Monitorování následujících typů olejových a plynových hořáků: řídicí hořák s přímým zapalováním, řídící hořák s nepřímým zapalováním a společnou kontrolou plamene

Více informací o technických vlastnostech základních modulů najdete v technickém katalogu pro bezpečné konfigurovatelné malé řídicí jednotky PNOZmulti. 

Ke stažení

Základní moduly PNOZmulti 2 - co všechno je možné monitorovat?

Možnost připojení k základnímu modulu:

  • tlačítko nouzového zastavení
  • tlačítko ochranných dveří, spínač ochranných dveří
  • světelná mříž
  • laserový skener
  • dvouruční tlačítko
  • volič provozních režimů
  • bezpečnostní spínací rohože
  • senzory
  • přístupové oprávnění PITreader
  • funkční bezpečný výběr provozních režimů PITmode

Při použití ovládacího terminálu PMI, povelových modulů PIT, bezpečné senzoriky PSEN a decentrální periferie PDP67 získáte bezpečný celkový systém představující kompletní řešení.

Spektrum našich produktů: Základní moduly PNOZmulti 2

Základní moduly PNOZmulti 2

Základní moduly konfigurovatelných bezpečných řídicích jednotek PNOZmulti 2 je možné modulárně rozšiřovat doprava a doleva. Splňují požadavky PL e podle EN ISO 13849-1 a SIL CL 3 podle EN/IEC 62061, maximálně dosažitelná hodnota je závislá na zapojení.

Příslušenství PNOZmulti 2

Zde najdete spojovací kabely v různých délkách speciálně určené pro připojení modulů monitorujících pohyb. Kromě toho jsou k dostání i varianty pro vlastní zapojení pro připojení na běžné měniče.