Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Konfigurovatelné řídicí systémy PNOZmulti - základní moduly - technické parametry

Základní moduly s 20 digitálními vstupy, 4 digitálními polovodičovými výstupy a 2 reléovými výstupy. Všechny varianty jsou vybavení rozhraním ETH a splňují požadavky PL e (EN ISO 13849-1) a SIL CL 3 (IEC 62061).

Filtr
Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PNOZ m1p base unit

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ m1p base unit coated version

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, for extended environmental conditions, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ m0p base unit not expandable

Configurable safety system PNOZmulti base module not expandable, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ m2p base module press function

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, with press functionality, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ m3p base unit burner function

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, with burner functionality, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ m1p ETH

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, communication interface Modbus/TCP, 20 safe.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ m3p ETH

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, with burner functionality, communication interface.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ m0p ETH

Configurable safety system PNOZmulti base module not expandable, communication interface Modbus/TCP, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ m2p ETH

Configurable safety system PNOZmulti base module semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ m1p ETH coated version

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, for extended environmental conditions, communication interface.