Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Elektronická monitorovací zařízení PMDsigma

Elektrická bezpečnost

U elektronických monitorovacích relé je v popředí zájmu elektrická bezpečnost. Monitorovací relé omezují situace nebezpečné pro člověka i pro stroj a zvyšují životnost strojů a zařízení. Uspoříte náklady a zajistíte si efektivitu výrobního procesu.

Kontrola izolace: Sledujte pomocí kontroly izolace PMD s20 izolační odpor neuzemněných střídavých / stejnosměrných systémů. Díky odděleným napájecím napětím je možné i sledování bezpotenciálového systému.

Monitorování činného výkonu: Na základě změřeného činného výkonu můžete odhadovat odvozené veličiny, jako např. míru naplnění, objem, točivý moment nebo tlak vzduchu.

Jednoduchá kontrola elektrické bezpečnosti

  • snadné a rychlé nastavení monitorovacího relé a jeho uvedení do provozu pouhým jedním voličem (otočit a kliknout)
  • zabezpečení proti chybám: konfigurace monitorovacího relé prováděná za podpory menu s interním křížovým porovnáváním
  • jednoduchá výměna, protože konfigurace je uložena na čipové kartě
  • minimální prostoje díky rozšířené diagnostice a zobrazování naměřených údajů na displeji
  • používá se v celém světě díky jednoduchému nastavení
Jednoduchá kontrola elektrické bezpečnosti

PMDsigma - přehled charakteristických znaků

  1. Rychlá instalace: inovativní pružinové svorky s odděleným ovládáním svěracích klícek
  2. Komfortní diagnostika a nastavování parametrů přes displej: nastavení, zobrazení a vyvolání všech relevantních hodnot
  3. Rychlá montáž díky zajišťovacím pružinám: bez použití nářadí
  4. Bleskurychlá diagnostika: pomocí 6 indikačních LED - nejsou potřebné žádné externí měřicí přístroje
  5. Jednoduché nastavení hodnot pomocí otočného snímače s tlačítkem (otočit a kliknout)
  6. Ukládání naměřených hodnot do paměti na čipové kartě: maximální flexibilita při výměně zařízení
  7. Bezpečné proti manipulaci: Nastavovací prvky jsou pod uzamykatelným krytem

Používání kontroly činného výkonu PMD s10

  • U pohonů a motorů pro regulaci zátěže, zjištění opotřebení a pro preventivní údržbu
  • kontrola běhu naprázdno nebo zablokování u čerpadel
  • konzistentní kontrola a řízení množství pro míchadla
  • regulace přítlaku rotačních kartáčů v myčkách pro automobily
  • kontrola zablokování nebo opotřebení u pásových dopravníků

Použití PMD s20 jako kontroly izolace

  • Operační sály v nemocnicích s kontrolou izolace: Použijte v nemocnici kontrolu izolace. Například na operačních sálech můžete preventivní údržbou a znalostí předpokládaných událostí dosáhnout jejich lepšího využití.

Použití PMD s20 jako kontroly izolace

  • venkovní instalace jako větrné elektrárny, čističky odpadních vod a zdymadla.

Naše portfólio: PMDsigma

Elektronická monitorovací zařízení PMDsigma

Elektronické kontrolní přístroje PMDsigma spolehlivě kontrolují dle konfigurace činný výkon nebo izolaci. Komfortní diagnostika na displeji zkracuje doby prostojů.