Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

PNOZcompact, bezpečnostní spínací přístroj, bezpečnostní spínací moduly, PNOZ, bezpečnostní relé

Kontaktní partner

Měla by Vaše aplikace dosáhnout <382/>Performance Level (PL) e podle EN ISO 13849-1<383/>, <384/>Safety Integrity Level (SIL) CL claim limit 3 podle IEC 62061, kategorie 4 podle EN 954-1<385/>?

Potřebujete bezpečnostní relé, které pokryje <388/>základní funkce<389/>?

Kladete důraz na <392/>úsporu času<393/>, kterou Vám přinese <394/>jednoduchá instalace a údržba<395/>?

Pak je <398/>bezpečnostní relé PNOZcompact <399/>pro Vás to pravé řešení.

Bezpečnostní relé PNOZ c2<405/> – pro bezpečnou kontrolu světelných závor typu 4, např. se senzory s výstupy OSSD podle EN 61496-1. Vsaďte na bezpečné komplexní řešení se světelnými závorami <406/>PSENoptfirmy Pilz<407/>.

Bezpečnostní relé s kompaktními rozměry

  • Díky jednoduché instalaci a údržbě ušetříte čas:
  • Montáž bez nářadí, protože modul jednoduše na lištu zaklapnete
  • Maximální bezpečnost díky Performance Level (PL) e podle EN ISO 13849-1, Safety Integrity Level (SIL) CL claim limit 3 podle IEC 62061 .
  • Připojení bez samostatné dokumentace umožňuje blokové schéma s příkladem připojení umístěné na krytu
  • Rychlý servis pomocí kódu QR na přístroji pro přímý přístup
  • Přístroje řady PNOZcompact mají výšku 105 mm, hloubku 100 mm a šířku 22,5 mm.

Aplikace

Bezpečnostní relé PNOZ c1
  • Diody LED pro signalizaci provozního napětí a stavu sepnutí
  • pružinové svorky pevně nainstalované na přístroji
  • Výhody

Vhodné pro základní funkce Spektrum našich produktů:

Na každou bezpečnostní funkci použijte jedno relé PNOZ X. Bezpečnostní relé PNOZcompact jsou vhodná zejména pro výrobce sériových strojů a velké OEMs. Musíte mít bezpečně pod kontrolou <378/>nouzové zastavení, ochranné dveře nebo světelné závory/světelné závory<379/>?

Bezpečnostní relé PNOZ c2

Je možné připojit i <408/>všechny běžné světelné závory<409/>. Výhody:

rychlá reakce pouhých 12 ms přináší do Vašich aplikací maximální bezpečnost - můžete tak zkrátit vzdálenost k nebezpečnému prostoru<417/> <418/>doba reakce je natištěna na čelní straně - to Vám ušetří čas při každoroční opakované inspekci BWS<419/> <420/>rychlá a z hlediska provozu bezpečná instalace díky přímému napájení světelné závory přes vyhodnocovací modul PNOZ c2

  • Bezpečnostní relé PNOZcompact

 

Bezpečnostní relé s kompaktními rozměry

PNOZcompact čtvercový tvar, jednoduchost, žlutá barva

Kontrola nouzového zastavení ochranných dveří a světelných závor

Pro monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří nebo světelných závor / světelných mříží, pro výrobce sériových strojů ve vysokém počtu kusů a opakované standardizované funkce