Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Jednoduše se přihlašte. Nejste registrováni? Musíte vyplnit registraci, abyste mohli využívat funkce e-shopu.

PNOZ po3.1p 8n/o

773630
PNOZ po3.1p 8n/o
Expansion module Safety relays PNOZpower 8 safety contacts, plug-in terminals of screw type, Width: 45 mm.

Na vyžádání
Dodání min. 5 pracovních dnů
Dostupnost
Množství
k dispozici k
Certifikace: CE, Na seznamu cULus, TÜV, CCC
Možnosti aplikace: Rozšíření kontaktů, okamžité, Rozšíření kontaktů, zpožděné
Napájecí napětí (V): 24,0
Typ napájecího napětí: DC
Napětí DC1: 24 V
Max. Proud DC1: 8.0 A
Napětí AC1: 240 V
Max.proud AC1: 8.0 A
Typ svorek: Šroubová svorka
Způsob zakončení: zásuvná
Standardy: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Rozměr šířka: 45.0 mm
Rozměr výška: 94.0 mm
Rozměr hloubka: 121.0 mm
Celková hmotnost: 365 g
Čistá váha: 355 g
Okolní teplota: -10 - 55 °C

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení