Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Bezpečnostní relé PNOZ X - rozšíření kontaktů - technické parametry

V tomto případě se jedná o rozšíření kontaktů ve spojení se základním modulem/nastavovacím modulem. Základní moduly provádějí zpracování vstupů, moduly pro rozšíření kontaktů jsou přizpůsobeny konkrétní zátěži.

Filtr
Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PNOZ po3.1p 8n/o

Expansion module Safety relays PNOZpower 8 safety contacts, plug-in terminals of screw type, Width: 45 mm.

Porovnat Ke stažení

PNOZ po3.2p 4n/o

Expansion module Safety relays PNOZpower 4 safety contacts, plug-in terminals of screw type, Width: 90 mm.

Porovnat Ke stažení

PNOZ po3.3p 3n/o

Expansion module Safety relays PNOZpower 3 safety contacts 5.5 KW (AC3 loads), Plug-in terminals of screw type, width: 90 mm.

Porovnat Ke stažení

PNOZ po3p 3n/o 1n/c

Expansion module Safety relays PNOZpower 3 safety contacts, 1 auxiliary contact, Plug-in terminals of screw type, width: 22.5 mm.

Porovnat Ke stažení

PNOZ po4p 4n/o

Expansion module Safety relays PNOZpower 4 safety contacts, plug-in terminals of screw type, width: 22.5 mm.