Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Bezpečnostní relé PNOZelog - nouzové vypnutí, ochranné dveře, světelné závory - technické parametry

Bezpečnostní spínací moduly PNOZelog kontrolují nouzové vypnutí, ochranné dveře nebo světelné závory. Moduly se zpožděným odpadnutím mají v označení produktu písmeno v, např. PNOZ e1vp. Mohou být tedy používány i jako časová relé. Kromě PNOZ e1p mají všechny moduly jeden vstup A-NEBO pro logické propojení více modulů. Napájecí napětí 24 V ss., montážní šířka 22,5 mm (PNOZ e6.1/e6vp 45 mm).

Filtr
Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PNOZ e1p 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, Plug-in terminals of screw type, monitoring E-STOP, safety gates.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology delayed Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Terminals of screw type, connecting several devices, Monitoring E-STOP, safety gates.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology delayed Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Terminals of screw type, connecting several devices, Monitoring E-STOP, safety gates.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ e1.1p 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Terminals of screw type, connecting several devices, Monitoring E-STOP, safety gates.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts (PSEN 2.1p/2.2p) Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Terminals of screw type, connecting several devices, safety gate monitor Evaluation device for safety sensor.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ e3vp 300/24VDC 1so 1so t

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts (PSEN 2.1p/2.2p) Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Terminals of screw type, connecting several devices, safety gate monitor.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ e3.1p 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts (PSEN 2.1p/2.2p) Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Terminals of screw type, connecting several devices, safety gate monitor.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ e5.11p 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed internal AND operation, automatic/monitored start, UB 24 V DC, Width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type, connecting several devices, E-STOP & safety gate monitor.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ e5.13p 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed internal AND operation, automatic/monitored start, UB 24 V DC, Width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type, connecting several devices, E-STOP & safety gate monitor, evaluation device safety sensor.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, 4 N/O Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in Terminals of screw type, connecting several devices, Monitoring E-STOP, safety gates.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, 4 N/O Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in Terminals of screw type, connecting several devices, Monitoring E-STOP, safety gates.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ e7p 24VDC 2 so

Safety relay (standalone) UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Connecting several devices. For monitoring 2 single beam Light barriers.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ e1p C 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, Plug-in spring-loaded terminals, monitoring E-STOP, safety gates.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Spring-loaded terminals, connecting several devices, monitoring E-STOP, safety gates.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 1so t

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Spring-loaded terminals, connecting several devices, monitoring E-STOP, safety gates.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ e1.1p C 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Spring-loaded terminals, connecting several devices, monitoring E-STOP, safety gates.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ e3vp C 10/24VDC 1so 1so t

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Spring-loaded terminals, connecting several devices, safety gate monitors.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ e3vp C 300/24VDC 1so 1so t

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Spring-loaded terminals, connecting several devices, safety gate monitors.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ e3.1p C 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Spring-loaded terminals, connecting several devices, safety gate monitors.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ e5.11p C 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed internal AND operation, automatic/monitored start, UB 24 V DC, Width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals, connecting several devices, E-STOP & safety gate monitor.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ e5.13p C 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed internal AND operation, automatic/monitored start, UB 24 V DC, Width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals, connecting several devices, E-STOP & safety gate monitor, evaluation device safety sensor.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ e6.1p C 24VDC 4n/o 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1- / 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, 4 N/O Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in Spring-loaded terminals, connecting several devices, monitoring E-STOP, safety gates.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ e6vp C 24VDC 4n/o 1so 1so t

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, 4 N/O delayed. Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in spring-loaded terminals, connecting several devices, Monitoring E-STOP, safety gates.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ e7p C 24VDC 2 so

Safety relay (standalone) UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Connecting several devices. For monitoring 2 single beam Light barriers.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ e8.1p 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs, 1 auxiliary output in semiconductor technology UB 24 V DC, width: 22.5 mm, automatic/monitored start. Plug-in terminals of screw type, monitoring E-STOP, safety gates Evaluation device for use with dynamised 2-wire evaluation PLID, only logic OR operation possible.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

Ke stažení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Technická podpora

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: Support@pilz.cz