Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Bezpečnostní relé PNOZelog - dvouruční ovladač - technické parametry

Bezpečnostní spínací moduly řady PNOZelog kontrolují dvouruční ovladače. Na výběr jsou dvě varianty: Typ IIIC a Typ IIIA podle EN 574.

Filtr
Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PNOZ e2.2p 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: Requirement class IIIA in accordance with EN 574 Outputs: 2 safety outputs, 1 auxiliary output in semiconductor technology UB 24 V DC, width: 22.5mm, plug-in terminals of screw type. Automatic start, connecting several devices.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ e2.1p 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: Requirement class IIIC in accordance with EN 574 Outputs: 2 safety outputs, 1 auxiliary output in semiconductor technology UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Automatic start, connecting several devices.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ e2.2p C 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: Requirement class IIIA in accordance with EN 574 Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor. Automatic start UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals Electronic two-hand safety relay.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ e2.1p C 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: Requirement class IIIC in accordance with EN 574 Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor. Automatic start UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals Electronic two-hand safety relay.