Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Bezpečná kontrola otáček PNOZ s30

Bezpečné a komfortní monitorování otáček stand-alone

Hlídač otáček stand-alone PNOZ s30 se u Vašich strojů postará o bezpečné monitorování otáček. PNOZ s30 je vhodný pro bezpečnou kontrolu otáček, doby zastavení, polohy a směru otáčení i pro kontrolu rozsahu otáček a zlomení hřídele, např. u převodovek.

PNOZsigma Configurator

Konfiguraci hlídače otáček provedete rychle a snadno s PNOZsigma Configurator nebo přímo na přístroj prostřednictvím osvětleného displeje. Jsou splněny požadavky podle norem EN ISO 13849-1 až PL e a podle EN IEC 62061 až SIL CL 3. Bezpečnostní funkce jsou realizovány podle EN 61800-5-2.

Hlídač otáček PNOZ s30 reloaded – nové možnosti ve verzi 3.0

Hlídač otáček PNOZ s30 je od verze 3.0 vybaven konfigurovatelným analogovým výstupem. Ten předává bezpečně změřené otáčky jako proporcionální signál 0-20 nebo 4-20 mA do řídicí jednotky. Díky analogovému výstupu již nejsou zapotřebí doplňkové senzory pro snímání otáček. Hlídač otáček PNOZ s30 kontroluje bezpečným výstupním signálem i překročení nebo nedosažení stanovených výstražných prahových hodnot. Logicky lze vzájemně propojit až tři bezpečnostní funkce spojením AND a OR.

Více o možnostech využití hlídače otáček PNOZ s30 se dozvíte zde:

Možnosti při monitorování otáček

Bezpečná kontrola otáček PNOZ s30

Monitorování otáček s PNOZ s30 - výhody pro Vás

  • komfortní konfigurace pomocí PNOZsigma Configurator
  • zadávání parametrů a diagnostika na osvětleném displeji
  • předběžná výstraha před vypnutím při dosažení definovaného prahu spínání
  • „Autoreset“ při přepínání souboru parametrů při monitorování směru otáčení a polohy
  • rozšíření kontaktů PNOZ s22
  • bezpečnostní funkce podle EN 61800-5-2
  • možný „synchronní start“ pro všechny výstupy
  • „bez možnosti dodatečného spouštění“ jako nová nastavitelná doba zpožděného vypínání
  • podle norem EN 81-20 / EN 81-50 vhodné i pro použití ve výtazích

Hlídače otáček pro bezpečnou kontrolu zastavení, otáček, polohy, rozsahu otáček a směru otáčení podle EN ISO 13849-1 až do PL e a podle EN IEC 62061 až do SIL CL 3. Konfiguraci a závady lze zobrazovat na displeji.

Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Outputs: 2 N/O, 2 N/C, UB 24 - 240 V AC/DC, width: 45 mm Speed-, standstill monitor, proximity switch and/or incremental encoder, display operation push & turn, plug-in spring-loaded terminals, expansion with PNOZsigma Contact expansion.

Příslušenství Související produkty Porovnat Ke stažení

PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Outputs: 2 N/O, 2 N/C, UB 24 - 240 V AC/DC, width: 45 mm Speed-, standstill monitor of the PNOZsigma product group, proximity switch and/or incremental encoder, display operation Push & Turn, Plug-in terminals of screw type, expansion with PNOZsigma Contact expansion.

Příslušenství Související produkty Porovnat Ke stažení

Ke stažení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Technická podpora

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: Support@pilz.cz