Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Bezpečnostní relé PNOZsigma pro monitorování času

Možnosti využití bezpečnostních spínacích přístrojů PNOZsigma

Bezpečnostní relé PNOZsigma

Bezpečnostní spínací přístroje PNOZ s5 a PNOZ s9 se používají jako časová relé pro kontrolu nouzového zastavení, ochranných dveří nebo světelných mříží. Časové relé PNOZ s5 je základní přístroj, vybavený zpožděním odpadnutím. Bezpečnostní spínací přístroj PNOZ s9 můžete používat jako relé se zpožděním odpadu, přítahu nebo jako pulzní relé . Navíc může být společně se základním přístrojem použit jakozpožděné nebo nezpožděné rozšíření kontaktů .

  • PNOZ s5: 1/2-kanálové zapojení se zpožděným odpadem splňuje EN 60947-5-1, EN 60204-1
  • PNOZ s9: 1-kanálové zapojení se zpožděným odpadem i přítahem, pulzní, použitelné jak základní přístroj nebo jako rozšíření kontaktů

Bezpečnostní spínací přístroj PNOZ s5 je vybaven funkcí zpoždění odpadnutí a může být použit jako časové relé. Bezpečnostní přístroj PNOZ s9 můžete využívat jako časové relé nebo jako rozšíření kontaktů.

Filtr
Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 2 N/O, 2 N/O (t = 0 - 300s), 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s9 24VDC 3 n/o 1 n/c t

PNOZsmart Safety relay (standalone). Inputs: 1-channel wiring possible Outputs: 3 N/O, 1 N/C (t = 0-300 s). UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block and timer for contact expansion in connection with safety-related control components or sequence of a safety-related time function (delay-on energisation, delay-on de-energisation, pulsing).

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 2 N/O (t = 0 - 300s), 1 semiconductor UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 2 N/O (t = 0 - 300s), 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o 1 n/c t

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: Single-channel wiring. Outputs: 3 N/O, 1 N/C (t = 0 - 300 s). UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block and timer for contact expansion in connection with safety-related control components or sequence of a safety-related time function (delay-on energisation, delay-on de-energisation, pulsing).

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 2 N/O, 2 N/O (t = 0 - 300s), 1 semiconductor, UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t coated

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 2 N/O, 2 N/O (t = 0 - 300s) 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates. Varnished version.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-channel wiring. Outputs: 3 N/O, 1 N/C (t = 0 - 300 s). UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block and timer for contact expansion in connection with safety-related control components, or sequence of a safety-related time function (delay-on energisation, delay-on de-energisation, pulsing). Varnished version.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s9 C (10 pcs.)

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-channel wiring. Outputs: 3 N/O, 1 N/C (t = 0 - 300 s). UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block and timer for contact expansion in connection with safety-related control components, or sequence of a safety-related time function (delay-on energisation, delay-on de-energisation, pulsing). PU = 10 pieces.

Porovnat Ke stažení

Ke stažení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Technická podpora

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: Support@pilz.cz