Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
Sada zasouvatelných náhradních svorek 8pól. šroubovací, balení = po 1 ks
X1, X2, X3, X4.
Na vyžádání
Sada zasouvatelných pružinových náhradních svorek 8pól. balení = po 1
kusu X1, X2, X3, X4.
Na vyžádání
Sada zasouvatelných náhradních svorek, šroubovací, balení = po 1
kusuX3/X4 8
pól. a X1/X2 4pól. pro pouzdro 45 mm.
Na vyžádání
Sada zasouvatelných náhradních svorek, pružinové, balení = po 1
kusuX3/X4
8pól. a X1/X2 4pól. pro pouzdro 45 mm.
Na vyžádání
Sada zasouvatelných náhradních svorek, šroubovací, balení = po 1 kusuX1/X2/X3
8pól. a X4 4pól., pro pouzdro 45 mm.
Na vyžádání
Sada zasouvatelných náhradních svorek, pružinové, balení = po 1 kusu
X1/X2/X3 8pól. a X4 4pól., pro pouzdro 45 mm.
Na vyžádání
Sada zasouvatelných náhradních svorek, šroubovací, balení = po 1 kusuX1, X2,
X3, X4, 2pól. pro pouzdro 12,5 mm.
Na vyžádání
Sada zasouvatelných náhradních svorek, šroubovací, balení = po 1 kusuX1, X2,
X3, X4, 2pól. pro pouzdro 17,5 mm.
Na vyžádání
Sada zasouvatelných náhradních svorek 4pól. šroubovací, balení = po 1 ks
X1, X2, X3, X4.
Na vyžádání
Sada zasouvatelných náhradních svorek, pružinové, balení = po 1 kusu X1,
X2, X3, X4, 2pól. pro pouzdro 12,5 mm.
Na vyžádání
Sada zasouvatelných náhradních svorek, pružinové, balení = po 1 kusu X1,
X2, X3, X4, 3pól. pro pouzdro 17,5 mm.
Na vyžádání
Sada zasouvatelných pružinových náhradních svorek 4pól., balení = po 1
kusu X1, X2, X3, X4.
Na vyžádání
Ukončovací konektor sběrnice PNOZsigma nebo rozšíření PNOZsigma, balení= 10 kusů.
Na vyžádání
Konektory pro spojení základního modulu PNOZsigma s rozšiřujícím modulem
PNOZsigma, balení = 10 kusů.
Na vyžádání
SmartCard Commander Pack, vč. adaptéru pro SIM kartu a čtečky čipovýchkaret
PNOZ s30.
Na vyžádání
Příslušenství pro PNOZ sigma, prodloužení impulsu, pro negativní napětí.
Na vyžádání
Příslušenství pro PNOZ sigma, prodloužení impulsu, pro pozitivní napětí.
Na vyžádání
SmartCard Commander Pack, vč. adaptéru pro SIM kartu.
Na vyžádání
Speciální adaptér/kabel pro přímou konfiguraci na PNOZs30, délka = 1,5m.
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.