text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
19 Nalezené produkty
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Sada zasouvatelných náhradních svorek 8pól. šroubovací, balení = po 1 ks X1, X2, X3, X4.

Na vyžádání
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Sada zasouvatelných pružinových náhradních svorek 8pól. balení = po 1 kusu X1, X2, X3, X4.

Na vyžádání
PNOZ s Set2screw terminals 45mm
750012
Sada zasouvatelných náhradních svorek, šroubovací, balení = po 1 kusuX3/X4 8 pól. a X1/X2 4pól. pro pouzdro 45 mm.

Na vyžádání
PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm
751012
Sada zasouvatelných náhradních svorek, pružinové, balení = po 1 kusuX3/X4 8pól. a X1/X2 4pól. pro pouzdro 45 mm.

Na vyžádání
PNOZ s Set3screw terminals 45mm
750014
Sada zasouvatelných náhradních svorek, šroubovací, balení = po 1 kusuX1/X2/X3 8pól. a X4 4pól., pro pouzdro 45 mm.

Na vyžádání
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm
751014
Sada zasouvatelných náhradních svorek, pružinové, balení = po 1 kusu X1/X2/X3 8pól. a X4 4pól., pro pouzdro 45 mm.

Na vyžádání
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Sada zasouvatelných náhradních svorek, šroubovací, balení = po 1 kusuX1, X2, X3, X4, 2pól. pro pouzdro 12,5 mm.

Na vyžádání
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Sada zasouvatelných náhradních svorek, šroubovací, balení = po 1 kusuX1, X2, X3, X4, 2pól. pro pouzdro 17,5 mm.

Na vyžádání
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Sada zasouvatelných náhradních svorek 4pól. šroubovací, balení = po 1 ks X1, X2, X3, X4.

Na vyžádání
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
Sada zasouvatelných náhradních svorek, pružinové, balení = po 1 kusu X1, X2, X3, X4, 2pól. pro pouzdro 12,5 mm.

Na vyžádání
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Sada zasouvatelných náhradních svorek, pružinové, balení = po 1 kusu X1, X2, X3, X4, 3pól. pro pouzdro 17,5 mm.

Na vyžádání
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Sada zasouvatelných pružinových náhradních svorek 4pól., balení = po 1 kusu X1, X2, X3, X4.

Na vyžádání
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Ukončovací konektor sběrnice PNOZsigma nebo rozšíření PNOZsigma, balení= 10 kusů.

Na vyžádání
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Konektory pro spojení základního modulu PNOZsigma s rozšiřujícím modulem PNOZsigma, balení = 10 kusů.

Na vyžádání
PNOZsigma Chip Card-manager set
750030
SmartCard Commander Pack, vč. adaptéru pro SIM kartu a čtečky čipovýchkaret PNOZ s30.

Na vyžádání
PNOZ s nIE
750910
Příslušenství pro PNOZ sigma, prodloužení impulsu, pro negativní napětí.

Na vyžádání
PNOZ s pIE
750900
Příslušenství pro PNOZ sigma, prodloužení impulsu, pro pozitivní napětí.

Na vyžádání
SmartCardCommander with SIM-card-adapter
750031
SmartCard Commander Pack, vč. adaptéru pro SIM kartu.

Na vyžádání
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Speciální adaptér/kabel pro přímou konfiguraci na PNOZs30, délka = 1,5m.

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití