Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Rozšíření kontaktů bezpečnostního relé PNOZsigma

Přehled Rozšíření kontaktů PNOZsigma

Rozšíření kontaktů řady PNOZsigma slouží pro rozšíření a posílení kontaktů. Používá se v podobě rozšiřujících přístrojů pro zvýšení počtu bezpečnostních kontaktů základního přístroje. Základní přístroje jsou všechny bezpečnostní spínací přístroje, příp. všechna bezpečnostní řízení, která jsou vybavena monitorováním zpětného obvodu

Typ

Performance Level (PL) Safety Integrity Level (SIL) CL výstupní kontakty (bezpečné) polovodičové výstupy (bezpečné) šířka v mm
PNOZ s7 e 3 4 - 17,5
PNOZ s7.1 e 3 3 - 17,5
PNOZ s7.2 e 3 4 - 17,5
PNOZ s8 c 2 2 - 12,5
PNOZ s10 e 3 4 - 45
PNOZ s11 e 3 8 - 45
PNOZ s20 e/d 3/2 - 2 22,5
PNOZ s22 e 3 2x3 2x1 22,5

 

Bezpečnostní relé PNOZsigma

Rozšíření kontaktů pro speciální aplikace

Vícenásobné rozšíření kontaktů - PNOZ s7.1 a PNOZ s7.2 

Ve spojení se základním přístrojem a jedním PNOZ s7.1 lze počet bezpečnostních kontaktů rozšiřovat téměř neomezeně. K jednomu PNOZ s7.1 lze přiřadit až deset PNOZ s7.2. Pokud je třeba ještě více kontaktů, lze řadu prodloužit pomocí dalšího PNOZ s7.1. Jde to i bez náročného propojování vodiči - postačí vždy jediný pohyb a jeden spojovací konektor. Na montážní šířce pouhých 17,5 mm jsou u PNOZ s7.1 k dispozici tři bezpečnostní kontakty, u PNOZ s7.2 čtyři plus jeden pomocný kontakt. I kombinace s jinými rozšiřujícími zařízeními PNOZsigma je možná kdykoli.

Vícenásobné rozšíření kontaktů s PNOZ s7.1 a PNOZ s7.2

Rozšíření kontaktů PNOZ s20 s polovodičovými výstupy

Ve spojení se základním modulem, např. PNOZ s3, lze počet bezpečnostních kontaktů rozšiřovat o polovodičové výstupy. Není-li zapotřebí více než deset polovodičových výstupů, může být rozšíření kontaktů PNOZ s20 připojeno přímo na základní přístroj. Pokud jsou zapotřebí další bezpečné polovodičové výstupy, použije se rozšíření kontaktů PNOZ s7.1. Pak lze počet polovodičových výstupů rozšiřovat téměř neomezeně.

Rozšíření kontaktů PNOZ s20 s polovodičovými výstupy

Rozšíření kontaktů PNOZ s22 - dvakrát lepší

PNOZ s22 nabízí dvě samostatně ovladatelné funkce relé podle PL e, EN ISO 13849-1. Pro každou funkci relé jsou k dispozici 3 spínací a 1 rozpínací kontakt. Všechny jsou ovladatelné samostatně, takže výstupům lze přiřazovat ve vztahu k základnímu modulu různé funkce. bezpečné oddělení obou funkcí relé umožňuje spínání různých potenciálů. Větší počet reléových kontaktů nabízí rozšířený rozsah funkcí u aplikací, především v souvislosti s bezpečným hlídačem otáček PNOZ s30.

Rozšíření kontaktů s PNOZ s22 - dvakrát lepší

Nezpožděné rozšíření kontaktů řady PNOZsigma pro rozšíření a posílení kontaktů. Slouží jako moduly pro rozšíření bezpečnostních kontaktů základního modulu. Základními přístroji jsou všechny bezpečnostní spínací přístroje, resp. bezpečnostní řízení s kontrolou zpětného okruhu. PNOZ s22 pouze společně s hlídačem otáček PNOZ s30 nebo základními moduly PNOZ mm0.1p/mm0.2p řady PNOZmulti Mini

Filtr
Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s8 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. UB 24V DC, width: 12.5 mm, plug-in terminals of screw type Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24V DC, switching load: 12 A DC1, Width: 45 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 8 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o cascade

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 3 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion expansion in connection with safety-related control components. Additional voltage supply to supply additional contact blocks.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, width: 17.5 mm Plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion expansion in connection with safety-related control components. Additional contact blocks can be mounted on the right.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, width: 17.5 mm, Plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. UB 24V DC, width: 12.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, 12A DC1 switching load, width: 45 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety- related control components.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 8 N/O, 1 N/C. UB 24V DC, width: 45 mm, Plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o cascade

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 3 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components. Additional mounting of modules on the right is possible.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components. Varnished version.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma dual relay expansion for connecting to PNOZ s30, PNOZ mm0.1p and PNOZ mm0.2p, 2 separate channels for each 3 N/O + 1 N/C, plug-in terminals of screw type 1 N/C, plug-in terminals of screw type.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma dual relay expansion for connecting to PNOZ s30, PNOZ mm0.1p and PNOZ mm0.2p, 2 separate channels for each 3 N/O + 1 N/C, plug-in terminals of screw type 1 N/C, plug-in spring-loaded terminals.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s20 24VDC 2so

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 2 semiconductor safety outputs, 1 standard semiconductor output UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Expansion module for expansion in connection with safety- related control components.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s20 C 24VDC 2so

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 2 semiconductor safety outputs, 1 standard semiconductor output, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Expansion module for expansion in connection with safety- related control components.