Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

PNOZsigma bezpečnostní relé pro nouzové zastavení, ochranné dveře, světelné závory

Bezpečnostní spínací přístroje PNOZ s1 a PNOZ s2 se používají pro kontrolu nouzového zastavení a ochranných dveří. Přístroje PNOZ s3, PNOZ s4 a PNOZ s4.1 je možné využívat pro monitorování nouzového zastavení nebo ochranných dveří, kromě toho také pro sledování světelných mříží . V případě použití na strojích a zařízeních se pro každou bezpečnostní funkcí instaluje jedno bezpečností relé PNOZsigma. Přehled možností využití jednotlivých přístrojů:

Typ PNOZ s1 PNOZ s2 PNOZ s3 PNOZ s4 PNOZ s4.1
nouzové zastavení
ochranné dveře
světelné mříže    
Performance Level (PL) c e e e e
Safety Integrity Level (SIL) CL 2 3 3 3 3
výstupní kontakty (bezpečné) 2 3 2 3 3
šířka v mm 12,5 17,5 17,5 22,5 22,5
Speciální povolení - - - - řízení hořáků/
spalovací technika EN 50156-1

 

Bezpečnostní relé PNOZsigma

Spínací přístroje pro speciální aplikace

Bezpečně s PNOZ s4.1

PNOZ s4.1 je vybaven třemi spolehlivými bezpečnostními kontakty. Bezpečnostní spínací přístroj je schválen pro používání v řídicích jednotkách hořáků. Je povolen podle normy EN50156-1 pro elektrické vybavení spalovacích zařízení, speciálně podle ustanovení týkajících se navrhování jejich použití a jejich zřizování.

PNOZ s4.1

Bezpečnostní spínací moduly PNOZsigma kontrolují nouzové zastavení, ochranné dveře nebo světelné závory. Pro každou bezpečnostní funkci se používá jeden bezpečnostní spínací modul PNOZ.

Filtr
Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PNOZ s1 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-channel wiring. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 12.5 mm. Plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: Single-channel wiring Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 17.5 mm. Plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s3 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: Single-channel wiring. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 12.5 mm, plug-in spring-loaded terminals Monitoring E-STOP, safety gates.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: Single-channel wiring. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals Monitoring E-STOP, safety gates.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor, UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 2 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 48 - 240 V DC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of cage clamp technology. Monitoring E-STOP, safety gates.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c coated

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ s4 C (10pcs.)

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates. PU = 10 pieces.

Porovnat Ke stažení

PNOZ s4 (10pcs.)

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates. PU = 10 pieces.

Porovnat Ke stažení

Ke stažení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Technická podpora

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: Support@pilz.cz