Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Bezpečnostní relé PNOZsigma

Relé pro nouzové vypnutí pro maximální funkci při minimální montážní šířce

Bezpečnostní spínací přístroje PNOZsigma v sobě spojují dlouholeté zkušenosti se současnou nejmodernější bezpečnostní technikou: s nízkými náklady docílíte pomocí spínacího přístroje pro nouzové vypínání maximální bezpečnost a hospodárnost.

S mimořádně malými šířkami pouzdra a velkou rozmanitostí funkcí nabízí spínací přístroj pro nouzové vypínání maximální funkčnost při minimální montážní šířce. Využívejte možnosti bezpečnostní techniky - ještě větší úspora místa, lepší flexibilita, větší rychlost i efektivnost.

Použití a vlastnosti přístroje pro nouzové vypínání

Přístroj pro nouzové vypínání - vlastnosti

Kromě bezpečného monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří, světelných závor, přístrojů pro obouruční zapínání a času je k dispozici i celá řada dalších zvláštních aplikací. Četné přístroje jsou vhodné pro používání v nadmořských výškách do 5000 metrů. Využijte PNOZsigma i pro Vaše aplikace!

  1. Rychlá instalace: s pružinovými svorkami push-in
  2. o 20% nižší náklady na propojení: rozšíření kontaktů zásuvnými konektory
  3. jednoduché projektování: všechny varianty přístrojů mají jednotné označení a polohu svorek: přípojky a přístroje tak můžete při projektování, instalaci a diagnostice vždy rychle identifikovat
  4. maximální flexibilita: nastavitelné provozní režimy a časové funkce
  5. bleskurychlá diagnostika: 6 indikačních LED - nejsou potřebné žádné externí měřicí přístroje
  6. rychlá montáž díky západkovým pružinám: bez použití nářadí
  7. bezpečné vůči manipulaci: nastavovací prvky jsou pod uzamykatelným krytem

Spektrum našich produktů PNOZsigma

Kontrola nouzového zastavení ochranných dveří, světelných závor

Bezpečnostní spínací moduly PNOZsigma kontrolují nouzové zastavení, ochranné dveře nebo světelné závory. Pro každou bezpečnostní funkci se používá jeden bezpečnostní spínací modul PNOZ.

Monitorování obouručního ovládání

Bezpečnostní spínací moduly řady produktů PNOZsigma zajišťují bezpečnou kontrolu dvouručních ovladačů. Na výběr jsou dvě varianty: Typ IIIC a Typ IIIA podle EN 574.

Bezpečná kontrola otáček PNOZ s30

Monitorování otáček pro bezpečnou kontrolu zastavení, otáček, polohy a rozsahu otáček. Monitorování směru otáček podle EN ISO 13849-1 až do PL e a podle EN IEC 62061 až do SIL CL 3. Konfiguraci a závady lze zobrazovat na displeji.

Kontrola času

Bezpečnostní spínací přístroj PNOZ s5 je vybaven funkcí zpoždění odpadu a může být použit jako časové relé. Bezpečnostní přístroj PNOZ s9 můžete využívat jako časové relé nebo jako rozšíření kontaktů.

Bezpečná kontrola napětí PNOZ s60

Přístroj slouží pro bezpečné monitorování odpojení 1-, příp. 3-fázových sítí s neutrálním vodičem od přívodu napětí.

Bezpečnostní relé PNOZ s50 - bezpečné ovládání brzd

Bezpečnostní relé PNOZ s50 je vhodné pro bezpečné nastavení brzd a kontrolu brzd se zajištěním polohy nebo zajišťovacích brzd.

Rozšíření kontaktů

Nezpožděné rozšíření kontaktů řady PNOZsigma pro rozšíření a posílení kontaktů. Slouží pro rozšíření bezpečnostních kontaktů základního přístroje. Základními přístroji jsou všechny bezpečnostní spínací přístroje, resp. bezpečnostní řízení s kontrolou zpětného okruhu.

Příslušenství

Příslušenství pro bezpečnostní spínací moduly PNOZsigma, např. svorky, spojovací konektory a koncové konektory.