Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Bezpečnostní relé PNOZ X - kontrola času - technické parametry

Bezpečnostní spínací moduly PNOZ X se zpožděným odpadem kontrolují nouzové vypnutí. Varianty produktů  se zpožděným odpadnutím lze identifikovat podle písmena V v označení, např. PNOZ XV1P. Část přístrojů je možné použít jako bezpečná časová relé nebo relé se zpožděným přítahem.

Filtr
Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals Pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 30 s.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PZA 300/110-120VAC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 110 - 120 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals, delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 300s.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PZA 300/230VAC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 230 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals, delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 300 s.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PZA 600/24VDC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C. UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 600 s.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 300 s.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 30 s.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PZA 30/110-120VAC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 110-120 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals, delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 30 s.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PZA 3/230VAC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 230 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals, delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 3 s.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C. UB 230 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals, delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 30 s.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PZA 3/24VDC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 3 s.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PZW 3/24VDC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals Pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 3 s.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PZW 3/110-120VAC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 110-120 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals Pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 3 s.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t

Safety relay (standalone) Inputs: 1- / 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates with 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 12 stages from 0 - 30 s.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t

Safety relay (standalone) Inputs: 1- / 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates with 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 12 stages from 0 - 3 s.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ XV2 0.5/24VDC 2n/o 2n/o fix

Safety relay (standalone) Inputs: 1- / 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates with 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 0.5 s fixed.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o fix

Safety relay (standalone) Inputs: 1- / 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates with 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 3 s fixed.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ XV2 300/24VDC 2n/o 2n/o t

Safety relay (standalone) Inputs: 1- / 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 90 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates with 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 12 stages from 0 - 300 s.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ X2.4V 1/24VDC 4n/o 1so fix

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 4 N/O delayed, 1 semiconductor instantaneous UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates with 4 delay-on de-energisation contacts. Release time 1 s fixed and retriggerable.

Porovnat Ke stažení

PNOZ XV3.1 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 90 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates with 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 12 stages from 0 - 30 s.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ XV3.1 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 90 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates with 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 12 stages from 0 - 3 s.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ XV3.1 300/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 90 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates with 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 12 stages from 0 - 300 s.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ XV3 30/24VDC 3n/o 2n/o t

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates with 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 12 stages from 0 - 30 s.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ XV3 3/24VDC 3n/o 2n/o t

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates with 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 12 stages from 0 - 3 s.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ XV3 0.5/24VDC 3n/o 2n/o t fix

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates with 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 0.5 s fixed.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ XV3 3/24VDC 3n/o 2n/o t fix

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates with 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 3 s fixed.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

Ke stažení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Technická podpora

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: Support@pilz.cz