Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Bezpečnostní relé PNOZ X - rozšiřující modul - technické parametry

Rozšiřující moduly s prodlevou a bez prodlevy řady produktů PNOZ X - pro větší počet a posílení kontaktů. Slouží pro rozšíření bezpečnostních kontaktů základního přístroje. Základními přístroji jsou všechny bezpečnostní spínací přístroje, resp. bezpečnostní řízení s kontrolou zpětného okruhu. Varianty produktů se zpožděným odpadem lze identifikovat podle písmena V v označení, např. PZE X4VP.

Filtr
Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PZE 9 24VAC 8n/o 1n/c

Contact expansion Inputs: ability to detect shorts across contacts Outputs: 8 N/O, 1 N/C UB 24 V AC, width: 90 mm, Contact block for contact expansion + amplification in connection with safety-related control components.

Porovnat Ke stažení

PZE 9 42VAC 8n/o 1n/c

Contact expansion Inputs: ability to detect shorts across contacts Outputs: 8 N/O, 1 N/C UB 42 V AC, width: 90 mm, Contact block for contact expansion + amplification in connection with safety-related control components.

Porovnat Ke stažení

PZE 9 48VAC 8n/o 1n/c

Contact expansion Inputs: ability to detect shorts across contacts Outputs: 8 N/O, 1 N/C UB 48 V AC, width: 90 mm, Contact block for contact expansion + amplification in connection with safety-related control components.

Porovnat Ke stažení

PZE 9 110-120VAC 8n/o 1n/c

Contact expansion Inputs: ability to detect shorts across contacts Outputs: 8 N/O, 1 N/C UB 110 - 120 V AC, width: 90 mm, Contact block for contact expansion + amplification in connection with safety-related control components.

Porovnat Ke stažení

PZE 9 230-240VAC 8n/o 1n/c

Contact expansion Inputs: ability to detect shorts across contacts Outputs: 8 N/O, 1 N/C UB 230 - 240 V AC, width: 90 mm, Contact block for contact expansion + amplification in connection with safety-related control components.

Porovnat Ke stažení

PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c

Contact expansion Inputs: ability to detect shorts across contacts Outputs: 8 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 90 mm, Contact block for contact expansion + amplification in connection with safety-related control components.

Porovnat Ke stažení

PZE X4V 0,5/24VDC 4n/o fix

Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O UB 24 V DC, width: 22.5 mm, integral screw terminals, Delay-on de-energisation contact block for contact expansion in connection with safety-related control components. Release time 0.5 s fixed.

Porovnat Ke stažení

PZE X4V 1/24VDC 4n/o fix

Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O UB 24 V DC, width: 22.5 mm, integral screw terminals, Delay-on de-energisation contact block for contact expansion in connection with safety-related control components. Release time 1 s fixed.

Porovnat Ke stažení

PZE X4V 2/24VDC 4n/o fix

Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O UB 24 V DC, width: 22.5 mm, integral screw terminals, Delay-on de-energisation contact block for contact expansion in connection with safety-related control components. Release time 2 s fixed.

Porovnat Ke stažení

PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix

Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O UB 24 V DC, width: 22.5 mm, integral screw terminals, Delay-on de-energisation contact block for contact expansion in connection with safety-related control components. Release time 3 s fixed.

Porovnat Ke stažení

PZE X4V 8/24VDC 4n/o

Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O (t= 5.6.7.8 s). UB 24 V DC, width: 45 mm. UB 24 V DC, width: 45 mm. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Porovnat Ke stažení

PZE X4 24VDC 4n/o

Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O UB 24 V DC, width: 22.5 mm, contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Porovnat Ke stažení

PZE X4V 0,7/24VDC 4n/o fix

Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O UB 24 V DC, width: 22.5 mm, integral screw terminals, Delay-on de-energisation contact block for contact expansion in connection with safety-related control components. Release time 0.7 s fixed.

Porovnat Ke stažení

PZE X5 24VDC 5n/o

Contact expansion Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 5 N/O UB 24 V DC, width:45 mm, integral screw terminals, Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Porovnat Ke stažení

PZE 9P 24VACDC 8n/o 1n/c

Contact expansion Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 8 N/O, 1 N/C. UB 24 V AC/DC, width: 90 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PZE 9P 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c

Contact expansion Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 8 N/O, 1 N/C. UB 24 - 240 V AC/DC, width: 90 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PZE X5P 24VDC 5n/o 2so

Contact expansion Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 5 N/O, 2 semiconductor. UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PZE X4VP 0,5/24VDC 4n/o fix

Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O (t = 0.5 s fixed). UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PZE X4VP 1/24VDC 4n/o fix

Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O (t = 1 s fixed). UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PZE X4VP 2/24VDC 4n/o fix

Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O (t = 2 s fixed). UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PZE X4VP 3/24VDC 4n/o fix

Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O (t = 3 s fixed). UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PZE X4VP8 24VDC 4n/o

Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O (t = 5, 6, 7, 8 s fixed). UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PZE X4P 24VDC 4n/o

Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O. UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PZE X4VP4 24VDC 4n/o

Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O (t = 1, 2, 3, 4 s fixed). UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PZE X4.1P 24VDC 4n/o

Contact expansion Inputs: 1-/2-channel wiring without detection of shorts across contacts Outputs: 4 N/O. UB 24 V DC, width: 22.5 mm plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

Ke stažení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Technická podpora

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: Support@pilz.cz