Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

PNOZ X bezpečnostní relé

Bezpečnost „na míru“ pro jakoukoliv aplikaci

Bezpečnostní relé PNOZ X - přehled

Naše bezpečností relé PNOZ X se osvědčila díky své spolehlivosti a robustnosti. Uplatní se v mnoha oborech a v nejrůznějších bezpečnostních aplikacích. Na každou bezpečnostní funkci použijte jedno relé PNOZ X. Technický základ tvoří bezpotenciálové, elektromechanické kontakty v zapojení se 2 relé. Montážní rozměry se pohybují od 22,5 do 90 mm, počty kontaktů od dvou do osmi. Ať je Váš bezpečnostní požadavek jakýkoliv - systém PNOZ X se již milionkrát osvědčil v náročných podmínkách každodenního průmyslového provozu.

Pro každou aplikaci ten správný modul PNOZ X - Vaše výhody

  • velká typová rozmanitost pro veškeré bezpečnostní funkce
  • velmi dobrý poměr cena / výkon
  • rychlé uvedení do provozu díky použití zásuvných svorek s pružinovým a šroubovým spojením
  • maximální bezpečnost při minimálních nárocích na prostor
  • flexibilní použití díky síťovému zdroji s širokým rozsahem
  • elektromechanické, robustní, kompaktní
Vzor použití bezpečnostních spínačů PNOZ X na balicím stroji

PNOZ X - vhodné i pro nestandardní bezpečnostní aplikace

Optoelektronická ochranná zařízení PSENopt a spínací modul pro funkci „muting“ PMUT X1P nabízejí bezpečné a efektivní řešení:

Potřebujete ve Vašem výrobním procesu zboží transportovat z a do nebezpečného prostoru, aniž by přitom vstupem do těchto míst byli ohroženi Vaši pracovníci?
Máme to pro Vás bezpečné a efektivní řešení: naše bezpečnostní světelné závory, závěsy a mříže PSENopt společně se spínacím modulem PMUT X1P pro krátkodobé přemostění - muting. Materiál může světelnou mříží kdykoli volně procházet, zatímco náhodný vstup člověka je okamžitě nahlášen řídící jednotce.

Navíc k PMUT je možné pro monitorování připojit až čtyři senzory a výstražné kontrolky.

Vždy ten správný modul PNOZ X

Spektrum našich produktů: PNOZ X

Kontrola nouzového zastavení ochranných dveří a světelných závor

Bezpečnostní spínací přístroje / bezpečnostní relé PNOZ X monitorují např. funkce PNOZ X, např. nouzové zastavení, ochranné dveře, světelné závory, světelné mříže, světelné závěsy, mezní tlačítka. Pro každou bezpečnostní funkci se používá jeden bezpečnostní spínací modul PNOZ.

Monitorování obouručního ovládání

Relé pro monitorování dvouručního ovládání ze skupiny produktů PNOZ X zajišťují bezpečnou kontrolu obouručních tlačítek. Na výběr jsou dvě varianty: Typ IIIC a Typ IIIA podle EN 574.

Kontrola zastavení a napětí

Pro bezpečnou kontrolu zastavení a napětí.

Kontrola času

Bezpečnostní spínací moduly PNOZ X kontrolují nouzové zastavení, ochranné dveře, světelné závory se zpožděním odpadnutí. Část přístrojů je možné použít jako bezpečná časová relé nebo relé se zpožděným přítahem.

Řízení funkce přemostění bezpečnostní závory

Řízení funkce přemostění bezpečnostní závory (Muting) slouží pro krátkodobé vyřazení bezpečnostních funkcí.

Rozšíření kontaktů

Rozšiřující moduly s prodlevou a bez prodlevy řady produktů PNOZ X - pro větší počet a posílení kontaktů. Slouží pro rozšíření bezpečnostních kontaktů základního přístroje. Základními přístroji jsou všechny bezpečnostní spínací přístroje, resp. bezpečnostní řízení s kontrolou zpětného okruhu.

Příslušenství

Příslušenství pro bezpečnostní spínací moduly PNOZ X.