Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
Model Light, detekční rozlišení 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm,
aplikace muting, override, EDM, restart podle EN ISO 614 ...
Na vyžádání
Model Slave, detekční schopnost 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm,
vertikální aplikace, referenční značky, rychlá výměna dí ...
Na vyžádání
Model Master, detekční schopnost 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm,
Muting, Override, EDM, restart aplikace podle EN ISO 61 ...
Na vyžádání
Model Slave, detekční schopnost 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm,
vertikální aplikace, referenční značky, rychlá výměna dí ...
Na vyžádání
Model Master, detekční schopnost 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm,
Muting, Override, EDM, restart aplikace podle EN ISO 61 ...
Na vyžádání
Model Light, detekční rozlišení 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm,
aplikace muting, override, EDM, restart podle EN ISO 614 ...
Na vyžádání
Výměnný paměťový modul 08-12 pro rychlou výměnu
bezpečnostního laserového skeneru
Na vyžádání
Model Master, sériové zapojení až 3 účastníků Slave, detekční kapacita30 mm,
40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm, muting, částeč ...
Na vyžádání
Model MasterEncoder, sériové připojení až dalších 3 slave,
až 4 vstupy kodéru, detekční kapacita 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 ...
Na vyžádání
Výměnná hlava skeneru s okénkem jako náhrada pro
bezpečnostní laserový skener PSEN sc L/M/S od dodaného firmwaru verze
3 ...
Na vyžádání
Výměnný paměťový modul 08-17 pro rychlou výměnu
bezpečnostního laserového skeneru
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.